ODSL 30/D485-30M-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 30/D485-30M-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50041204 |




-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie30
- omvatBevestigingshoekprofielen
- ApplicatieLengtemeting van voorgesneden materiaal, Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen, Positionering van duwskids en schuifwagens, Vulhoogtecontrole
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]6 mm [10.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik200 ... 65.000 mm, in combinatie met coöperatief doel CTS 100x100
- Meetbereik (6 ... 90 % remissie)200 ... 30.000 mm
- Resolutie0,1 mm displayresolutie parametreerbaar
- Resolutie1,0 mm
- Nauwkeurigheid2 mm, (+/-) bij 90% remissie / 5 mm (+/-) bij 6% remissie
- Reproduceerbaarheid (3 sigma)2 mm
- ReferentiëringJa
- Optisch afstandmeetprincipeFasenmeting
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB10 ... 30 V, DC
-
Ingangen
- Aantal digitale schakelingangen2 St.
-
Digitale schakelingang 1
- Functieprogrammeerbaar
-
Uitgangen
- Aantal digitale schakeluitgangen2 St.
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
Schakeluitgang 2
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Tijdgedrag
- Aanspreektijd30 ... 100 ms
-
Interface
- TypeRS 485
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalKunststof
- Aantal polen8 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)79 mm x 69 mm x 150 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalAluminiumspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht650 g
-
Bediening en display
- BedieningselementenFolietoetsenbord, LCD-display
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf0 ... 45 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 789,1 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 319,2 KB edz -
Software/drivers (2)
-
Technische documentatie (18)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 3,7 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 3,2 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 3,2 MB pdf Bedieningshandleiding Koreaans 3,1 MB pdf Gegevensblad Chinees (vereenvoudigd) 688,4 KB pdf Gegevensblad Duits 520,1 KB pdf Gegevensblad Engels 516,8 KB pdf Gegevensblad Frans 519,3 KB pdf Gegevensblad Italiaans 517,8 KB pdf Gegevensblad Japans 670,2 KB pdf Gegevensblad Koreaans 608,6 KB pdf Gegevensblad Nederlands 517,5 KB pdf Gegevensblad Pools 561 KB pdf Gegevensblad Portugees 519,4 KB pdf Gegevensblad Spaans 517,5 KB pdf Gegevensblad Turks 556,1 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (3)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 70 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 70 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 70 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00