ODSL 30/V-30M Ex d - Optische afstandssensor

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • Serie30
      • Type tastsysteemtegen object
    • Speciale uitvoering
      • Speciale uitvoeringEx-beveiligd
    • Optische gegevens
      • LichtbronLaser, Rood
      • Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2007
      • Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]6 mm [10.000 mm]
    • Meetgegevens
      • Meetbereik (6 ... 90 % remissie)200 ... 20.000 mm
      • Meetbereik (90 % remissie)200 ... 30.000 mm
      • Resolutie1,0 mm
      • Reproduceerbaarheid (3 sigma)2 mm
      • ReferentiëringJa
      • Optisch afstandmeetprincipeFasenmeting
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
      • Ingangen
        • Aantal digitale schakelingangen1 St.
        • Digitale schakelingang 1
          • Functieprogrammeerbaar
      • Uitgangen
        • Aantal analoge uitgangen2 St.
        • Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
        • Analoge uitgang 1
          • TypeStroom
        • Schakeluitgang 1
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
    • Tijdgedrag
      • Aanspreektijd30 ... 100 ms
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • Type aansluitingKabel
        • Kabellengte15.000 mm
        • Aantal aders8 -draads
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)135 mm x 143 mm x 290 mm
      • Materiaal behuizingMetaal
      • Behuizing metaalAluminium
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht6.500 g
    • Bediening en display
      • BedieningselementenFolietoetsenbord, LCD-display
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf-10 ... 45 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
    • Ex-specificatie
      • Ex-apparaatcategorie2G, 2D
    • Ex-Spezifikation
      • Ex-Zone1, 21
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 67II
      • Geldige normIEC 60947-5-2
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00