ODSL 30/D232.01-30M-S12 - Optische afstandssensor

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • Serie30
      • omvatBevestigingshoekprofielen
      • ApplicatieVulhoogtecontrole, Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen, Diktemeting van coils, Lengtemeting van voorgesneden materiaal, Meting van glanzende objecten en materialen via ingebouwd polarisatiefilter
      • Type tastsysteemtegen object
    • Optische gegevens
      • LichtbronLaser, Rood
      • Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
      • Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]6 mm [10.000 mm]
    • Meetgegevens
      • Meetbereik200 ... 40.000 mm, in combinatie met coöperatief doel CTS 100x100
      • Meetbereik (6 ... 90 % remissie)200 ... 19.000 mm
      • Resolutie1,0 mm
      • Nauwkeurigheid2 mm, (+/-) bij 90% remissie / 5 mm (+/-) bij 6% remissie
      • Reproduceerbaarheid (3 sigma)2 mm
      • ReferentiëringJa
      • Optisch afstandmeetprincipeFasenmeting
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB10 ... 30 V, DC
      • Ingangen
        • Aantal digitale schakelingangen2 St.
        • Digitale schakelingang 1
          • Functieprogrammeerbaar
      • Uitgangen
        • Aantal digitale schakeluitgangen2 St.
        • Schakeluitgang 1
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
        • Schakeluitgang 2
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
    • Tijdgedrag
      • Aanspreektijd30 ... 100 ms
    • Interface
      • TypeRS 232
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • Type aansluitingRonde stekker
        • SchroefdraadmaatM12
        • MateriaalKunststof
        • Aantal polen8 -polig
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)79 mm x 69 mm x 150 mm
      • Materiaal behuizingMetaal
      • Behuizing metaalAluminiumspuitgietwerk
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht650 g
    • Bediening en display
      • BedieningselementenFolietoetsenbord, LCD-display
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf0 ... 45 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 67II
      • GoedkeuringencUR us
      • Geldige normIEC 60947-5-2
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00