ODSL 8/66-500-S12 - Optische afstandssensor

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • Serie8
      • Type tastsysteemtegen object
    • Optische gegevens
      • LichtbronLaser, Rood
      • Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2007
      • Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]2 mm x 6 mm
    • Meetgegevens
      • Meetbereik20 ... 500 mm
      • Resolutie0,1 ... 0,5 mm
      • Nauwkeurigheid, zone dichtbij2 %
      • Nauwkeurigheid, afstandsbereik4 %
      • Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
      • Herhalingsnauwkeurigheid, zone dichtbij1 %
      • Herhalingsnauwkeurigheid, afstandsbereik3 %
      • Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
      • Meettijd2 ... 7 ms
      • ReferentiëringNee
      • Zwart-/wit-gedrag1,5 %
      • Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB10 ... 30 V, DC
      • Uitgangen
        • Aantal digitale schakeluitgangen2 St.
        • Schakeluitgang 1
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
        • Schakeluitgang 2
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • Type aansluitingRonde stekker, draaibaar 90°
        • SchroefdraadmaatM12
        • MateriaalMetaal
        • Aantal polen5 -polig
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)15 mm x 48 mm x 38 mm
      • Materiaal behuizingMetaal
      • Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht70 g
    • Bediening en display
      • Type configuratie/parametreringSchakelaar
      • BedieningselementenDraaischakelaar
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf-40 ... 50 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
      • Goedkeuringenc UL US
      • Geldige normIEC 60947-5-2
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00