ODSL 8/C66-500-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 8/C66-500-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50108361 |




-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie8
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2007
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]2 mm x 6 mm
-
Meetgegevens
- Meetbereik20 ... 500 mm
- Resolutie0,1 ... 0,5 mm
- Nauwkeurigheid, zone dichtbij2 %
- Nauwkeurigheid, afstandsbereik4 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid, zone dichtbij1 %
- Herhalingsnauwkeurigheid, afstandsbereik3 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd2 ... 7 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1,5 %
- Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen2 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeStroom
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
Schakeluitgang 2
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker, draaibaar 90°
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalMetaal
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)15 mm x 48 mm x 38 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht70 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSchakelaar
- BedieningselementenDraaischakelaar
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-40 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (2)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 1,1 MB zip 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 953,9 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 62,8 KB edz -
Technische documentatie (10)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Gegevensblad Duits 858,5 KB pdf Gegevensblad Engels 855,3 KB pdf Gegevensblad Frans 858,8 KB pdf Gegevensblad Italiaans 856,3 KB pdf Gegevensblad Spaans 858,2 KB pdf Verklaring van overeenstemming Duits 68,9 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 68,9 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 68,9 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (2)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Certificaat ECOLAB Duits 619,8 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 585,7 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00