Barcode-positioneersystemen

Productselector

Positiegegevens zonder limiet – "eindeloos", ook in bochten en op de millimeter nauwkeurig

De leeskop van het barcodepositioneringssysteem wordt langs een barcodeband bewogen. Deze berekent de absolute positiegegevens tijdens verplaatsingsbeweging op de millimeter nauwkeurig, tot een afstand van maximaal 10.000 m. De barcodeband is zeer eenvoudig te hanteren en kan zowel op een recht traject als in bochten worden geplakt. De hoogst mogelijke flexibiliteit, de meest eenvoudige montage, transparante diagnose, evenals een grote keuze aan geïntegreerde interfaces, zijn de sterke punten van dit systeem.

FBPS 600i

Productselector

Met het barcode-positioneersysteem voor veiligheid FBPS 600i is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer, en is geschikt voor toepassingen tot PL e. Dat maakt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren. Daarnaast is er minder ruimte nodig voor de installatie – en minder werk.

  • Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e
  • Bijzonder eenvoudige implementatie van de veiligheidsfuncties
  • Geringe ruimtebehoefte en minder inspanning bij installatie
  • Korte foutreactietijd van 10 ms voor gebruik bij snelle stellingbedieningsapparaten
  • Groot werkgebied van 50 tot 170 mm en doordacht bevestigingsconcept garanderen eenvoudige montage en integratie

Meer

BPS 8

Productselector

Ons compacte barcodepositioneringssysteem BPS 8, overtuigt door de robuuste metalen behuizing en een M12-draaistekker. Met een RS 232-, resp. RS 485-interface kan het systeem worden opgenomen in uw systeemarchitectuur. De BPS8 ontvangt u naar keuze met straaluitgang aan de voorzijde of met een afbuigspiegel.

  • Absolute positiemeting tot 10.000 m
  • Bochtvolgend, horizontaal evenals verticaal
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Verschillende protocollen op RS 232, RS 485 via MA 8
  • Reproduceerbaarheid: ±1 mm
  • Nauwkeurig positioneren bij wissels door speciale labels

Meer

BPS 300i

Productselector

De BPS 300i is de tweede generatie barcodepositionering en zet de maatstaven bij de prestatieparameters, evenals bij de handling. De nieuwe functie availability control maakt de diagnose tijdens bedrijf mogelijk. Het grote werkbereik van ±60 mm vereenvoudigt de mechanische inbouw en maakt nauwkeurige metingen ook bij afstandsschommelingen t.o.v. de band mogelijk.

  • Availability control: om uitval door vervuiling betrouwbaar te voorkomen, meldt het apparaat continu z'n functiereserves en geeft zo vervuilingen vroegtijdig aan
  • Easy Handling: snel en betrouwbare montage en positienauwkeurig vervangen door de easy-mount bevestigingstechniek
  • Absolute positionering tot 10.000 m met een reproduceerbare nauwkeurigheid van ±0,15 mm
  • Maximale snelheid 10 m/s
  • Modulariteit: keuze uit drie aansluittechnieken, verwarming en display

Meer

BPS 34/37

Productselector

De barcode-positioneersystemen BPS 34 (met PROFIBUS-interface) en BPS 37 (met SSI-interface), worden altijd gebruikt als de installatie complexere eisen stelt op het gebied van parametrering, snelheidsmeting en verplaatsingssnelheid. Bovendien maakt een optionele optiekverwarming het gebruik van de apparaten ook onder het vriespunt mogelijk.

  • Absolute positionering tot 10.000 m
  • Bochtvolgend, horizontaal evenals verticaal
  • Beschermingsgraad: IP 65
  • Met PROFIBUS of SSI-interface
  • Maximale snelheid 10 m/s
  • Bij beschadigde zones van de BCB kan een reparatieset worden gedownload via internet
  • Door speciale labels is een nauwkeurige positionering in/bij wissels probleemloos mogelijk

Meer