Mobiele barcodelezers

Productselector

U heeft het zelf in de hand

Mobiele barcodelezers kunnen bij het magazijnbeheer en in de logistiek alle gangbare barcodes op de meest uiteenlopende positie omnidirectioneel lezen. Geheel afhankelijk van het toepassingsgebied kan worden gekozen uit uitvoeringen met radiotransmissie of combi-apparaten, die zowel 2D-codes als RFID aan kunnen.

Algemene toepassingen

Productselector

U heeft het zelf in de hand

Mobiele barcodelezers kunnen bij het magazijnbeheer en in de logistiek alle gangbare barcodes op de meest uiteenlopende positie omnidirectioneel lezen. Geheel afhankelijk van het toepassingsgebied kan worden gekozen uit uitvoeringen met radiotransmissie en verschillende leestechnologieën.

  • Verschillende optiekvarianten voor optimale leesreikwijdte
  • Kabelgebonden of met bluetooth voor RS 232 of USB-interface
  • Apparaten geschikt voor universele toepassingen
  • Beschermingsgraad tot en met IP 42
  • Temperatuurbereik van 0°C tot +50°C

Meer

Industrietoepassingen

Productselector

De variabele lijn

Bij de apparaten uit deze serie voor 1D-codes is de stabiele uitvoering van de behuizing een belangrijk kenmerk. U kiest op basis van de gewenste toepassing de meest geschikte reikwijdte en uitrusting, bijv. radiotransmissie en accubedrijf.

  • Verschillende optiekvarianten voor optimale leesreikwijdte
  • Kabelgebonden of met bluetooth voor RS 232 of USB-interface
  • Apparaten geschikt voor toepassingen in robuuste, resp. zware omstandigheden
  • Beschermingsgraad tot en met IP 65
  • Temperatuurbereik van -30°C tot +50°C

Meer