Stationaire barcodelezers

Productselector

Snelle en op de streep nauwkeurige oplossingen

Kies uit verschillende grootten, bouwvormen en prestatieniveaus de meest geschikte lijn- en rasterscanner. Scansnelheden tot 1.000 scans/s, de kleinste inbouwmaten, robuuste behuizingen en een geïntegreerde verwarming voor gebruik in diepvrieszones, zorgen dat ze voldoen aan de individuele taakstellingen.

BCL 8

Productselector

Voor standaards

De streepjescodelezer BCL 8 is een barcodelezer met geïntegreerde decoder voor alle gangbare streepjescodes, incl. pharmacode. Als robuuste industriële uitvoering is hij beschikbaar in een metalen behuizing.

  • Ultracompacte bouwvorm voor krappe ruimten, bijv. bij drukkerijen of verpakkingsinstallaties
  • Groot leesveld met een grote scherpte-diepte voor variabele modulegrootten
  • autoConfig herkent automatisch het te lezen codetype
  • autoReflAct maakt automatische triggering zonder extra fotocel mogelijk
  • M12-aansluittechniek en voorgeproduceerde kabel
  • Talrijke aansluiteenheden uit de serie MA 8/MA 200i voor alle bekende bussystemen (PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherNet TCP/IP, EtherNet/IP, Ethercat of CANopen).
  • RS 232 interface (met de mogelijkheid om te schakelen naar de geïntegreerde Daisy Chain)

Meer

BCL 21 / 22

Productselector

High-Speed

Deze stationaire hogesnelheidsscanner biedt een ruimtebesparende oplossing voor industriële omgevingen en hebben een uitvalbestendige parameteropslag.

  • Verschillende optiekvarianten voor optimaal gebruik van de inbouwruimte
  • Single Line- of rasterscanners bieden geoptimaliseerde leesprestaties, afhankelijk van de coderichting
  • Grote scherpte-diepte en brede openingshoek
  • autoConfig herkent automatisch het te lezen codetype
  • BCL Config Tool vereenvoudigt alle parametreerprocessen

Meer

BCL 200i

Productselector

Geoptimaliseerd voor geleide verpakkingsidentificatie

De BCL 200i is een compacte barcodelezer met een leesveldopening aan de zijkant en een industriële Ethernet/PROFINET-interface. Deze stationaire scanner is geoptimaliseerd voor geleide verpakkingen resp. tabulaire identificatie en vormt een plaatsbesparende oplossing voor industriële omgevingen.

  • Geïntegreerde veldbus-connectiviteit (Ethernet TCP/IP en PROFINET) als uitvoering met 1 poort
  • Geoptimaliseerd voor krappe ruimtes tussen transporttrajecten
  • Volledige CRT (Code Fragment Technology) herkend ook sterk beschadigde of vervuilde codes
  • webConfig - een besturingssysteem onafhankelijk, op een browser gebaseerd parametreer- en configuratietool
  • Hoogwaardige optiek met grotere scherpte-diepte en een grote openingshoek

Meer

BCL 300i

Productselector

Met codefragmentatietechnologie

Deze modulaire, stationaire barcodelezers hebben codefragmentatietechnologie en talrijke uitrustingskenmerken. Uniek is bovendien de modulaire aansluittechniek.

  • Geïntegreerde veldbus-connectivity (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCAT, TCP/IP, multiNet, RS 232/422/485) met Ethernet-switch functie (voor lijntopologie)
  • Volledige CRT (Code Fragment Technology) herkend ook sterk beschadigde of vervuilde codes
  • webConfig - een besturingssysteem onafhankelijk, op een browser gebaseerd parametreer- en configuratietool
  • Hoogwaardige optiek met grotere scherpte-diepte en een grote openingshoek
  • Compacte behuizingsvorm voor het probleemloos plaatsen direct bij het transporttraject
  • Modulaire stekkerkap, klemmenkap en aansluitdoos en grafische display
  • Alle optiekvarianten zijn optioneel ook met verwarming beschikbaar

Meer

BCL 500i

Productselector

Optimale connectivity

De geïntegreerde netwerkaansluiting voor de veldbus is een van de hoofdkenmerken van deze serie met innovatieve barcodelezers. Het configureren gebeurt via een op web-technologie gebaseerde, grafische gebruikersinterface.

  • Geïntegreerde veldbus en industrial ethernet connectivity (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP en MULTINET)
  • Volledige CRT (Code Fragment Technology) herkend ook sterk beschadigde of vervuilde codes
  • Hoogwaardige optiek met grote scherpte-diepte en een grote openingshoek, ook met verwarming tot maximaal -35 °C
  • Eenvoudige ingebruikname en aansluiting door M12-Ultra-LockTM aansluittechniek en een intelligent bevestigingsconcept
  • Intuïtief meertalig display met menunavigatie
  • webConfig - een besturingssysteem onafhankelijk, op een browser gebaseerd parametreer- en configuratietool

Meer

BCL 600i

Productselector

Meer dieptescherpte met blauw licht

De nieuwe BCL 600i-apparatenfamilie werkt met blauwlaserlicht en bereikt daardoor bij geringe modulediktes tot 50% meer dieptescherpte, waardoor een dure scherpstelling overbodig is. Bovendien maakt de geïntegreerde veldbustechnologie het koppelen aan de besturing eenvoudiger.

  • Groot leesveld bij geringe modulebreedte
  • Geen brandpuntsverstelling nodig
  • Geïntegreerde veldbus-connectivity (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet TCP/IP, RS 232/422/485 multiNet)
  • Parametreren via GSDML-bestand of WebConfig
  • multiScan via PROFINET of Ethernet TCP/IP

Meer

CR50 / CR 55

Productselector

CCD-miniatuurscanner voor 1D-codes

Als module voor integratie of in een lichte aluminiumbehuizing. De scanner kan eenvoudig via PC-software worden geconfigureerd.

  • Als module voor de directe integratie beschikbaar of in een aluminiumbehuizing met een kleine en lichte bouwvorm
  • Gebruiksklaar voor lezing van alle gangbare codes
  • RS 232 en/of USB-interface
  • Eenvoudig te configureren via PC-sofwaretool Sensor Studio

Meer

CR100

Productselector

Voor analyse-automatisering

Met een leesveldhoogte van 80 mm en meer bij korte afstanden, is de CR 100 voorbestemd voor het lezen bij de analyse-automatisering.

  • Krachtige LED-scanner met straaluitgang aan de voorzijde of achterzijde
  • Compacte bouwvorm voor eenvoudige integratie, ook bij krappe inbouwomstandigheden
  • Scansnelheid van 700 scans/s maakt ook het betrouwbaar lezen tijdens beweging mogelijk
  • Leest alle gangbare codes van de modulegrootten 150 – 500 μm bij een leesveldhoogte van ≥ 80 mm
  • Robuuste metalen behuizing met kabelaansluiting
  • RS 232-interface, 1 ingang, 1 schakeluitgang
  • Eenvoudige parametrering van de gewenste configuratie via online-commando's

Meer

BCL 900i

Productselector

Barcodelezer voor het high-end gedeelte

High-end barcodelezer met 1.000 scans/s, een openingshoek van 60° en een max. leesbereik van 1.700 mm voor het lezen van 1D-Codes met geringe modulediktes.

  • Geïntegreerde interface: Ethernet IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
  • Geen focusomschakeling
  • Parametrering en diagnose via WebConfig
  • Geïntegreerde switch
  • Eenvoudig inleren van codes via toets

Meer

BCL 92

Productselector

De BCL 92 is een single line barcodelezer met een leesveldopening aan de voorkant of zijkant en een geïntegreerde decoder voor alle gangbare streepjescodes. Deze stationaire scanner met een breed leesveld en een hoge scherpte-diepte, biedt een ruimtebesparende oplossing voor industriële omgevingen en heeft een tegen uitval beschermde parameteropslag.

  • Ultracompacte bouwvorm voor krappe ruimten, bijv. bij drukkerijen of verpakkingsinstallaties
  • Single-line-scanner met groot leesveld met een hoge scherpte-diepte voor variabele modulegrootten
  • autoConfig herkent automatisch het te lezen codetype
  • M12-aansluittechniek en voorgeproduceerde kabel
  • Talrijke aansluiteenheden uit de serie MA 150/MA 200i voor alle bekende bussystemen (PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherNet TCP/IP, EtherNet/IP, Ethercat of CANopen).
  • RS 232 interface
  • +24 V spanningsvoorziening
  • 2 schakelingangen en 2 schakeluitgangen

Meer

BCL 95

Productselector

Barcodescanner voor het lezen van meerdere rekrijen bij analyse-automaten

De BCL 95 is een single line barcodescanner met een leesveldopening aan de voorkant of zijkant. Deze is speciaal ontwikkeld voor analyseautomaten in de in-vitro-diagnostiek (IVD-analysers). Door het brede leesveld dichtbij de sensor en het grote scherpte-dieptebereik, is hij zeer geschikt voor het lezen van meerdere rekrijen bij analyse-automaten.

  • Besparing op inbouwvolume in het analysesysteem, omdat de monsterbuisjes met een codehoogte van 80 mm al op een afstand van 25 mm betrouwbaar worden gelezen en omdat de BCL 95 slechts 23,8 mm slank is
  • Voor de branche gebruikelijke beschikbaarheid van producten op de lange termijn, voor klanten uit de laboratoriumautomatisering
  • Productwijzigingen alleen in overleg met onze klanten en via officiële "Change Request"-documenten

Meer

BCL 148

Productselector

Met scherpstelling

De BCL 148 is door de optiek met een hoge resolutie, de focusinstelling en de hoge scansnelheid, voorbestemd voor het lezen van monstercodes binnen een breed leesbereik.

  • Compacte barcodelezer in metalen behuizing
  • Leesafstand tot maximaal 310 m
  • Lezen van 1–15 rekrijen
  • Focusinstelling
  • Optiek met hoge resolutie
  • Hoge scansnelheid
  • Geïntegreerde decoder
  • Probleemloos configureren via Leuze Sensor Studio

Meer

MSPi systemen

Productselector

In elke richting – alles compleet

Het lezen van niet uitgelijnde barcodelabels vraagt doorgaans om minimaal twee of meer t.o.v. elkaar uitgelijnde barcodescanners. De nieuwe MSP-systemen van Leuze electronic zijn modulair opgebouwd en mechanisch voorgemonteerde scannerportalen, die codes omnidirectioneel kunnen lezen.

  • Modulair scannerportaal voor integratie van maximaal 32 barcodelezers van het type BCL 500i en BCL 501i voor omnidirectioneel lezen
  • Objekt-Tracking-mogelijkheid op basis van de BCL 900i
  • Volledige CRT (Code Fragment Technology) herkend ook sterk beschadigde of vervuilde codes
  • webConfig besturingssysteem onafhankelijk, op een browser gebaseerd parametreer- en configuratietool
  • Snelle en eenvoudige interfacekoppeling RS 232, RS 422, PROFINET en ethernet voor een bovenliggend hostsysteem
  • Hoogwaardige optiek met grote scherpte-diepte en openingshoek, ook met verwarming tot maximaal -35 °C
  • Ingestelde parameters worden ook uitvalbestendig opgeslagen
  • Eenvoudige ingebruikname en aansluiting door M12-Ultra-LockTM aansluittechniek

Meer