Programmeerbare veiligheidsbesturingen

Productselector

Geprogrammeerd voor veiligheid

De programmeerbare veiligheidsbesturingen bieden een efficiënte oplossing voor integratie van meerdere veiligheidssensoren in machines en installaties. Zo bespaart de compacte constructie ruimte in de schakelkast. Desgewenst zijn zelfs de Industrial Ethernet-interfaces al in de basismodule geïntegreerd. Met de optionele uitbreidingsmodules kunnen ze bovendien het aantal in- en uitgangen flexibel aanpassen aan de huidige en toekomstige behoeften.

MSI 400

Productselector

De nieuwe generatie programmeerbare veiligheidsbesturing

De veiligheidsbesturingen van de serie MSI 400 bieden efficiënte oplossingen voor de integratie van veiligheidssensoren in machines en installaties. Op slechts 45 mm bouwbreedte zijn al 24 veilige in-/uitgangen, evenals optioneel een Ethernet-interface met Industrial Ethernet-protocollen beschikbaar. Extra uitbreidingsmodules en gateways passen de besturing flexibel aan de huidige en toekomstige eisen aan. De projectering gebeurt eenvoudig en snel met de licentievrije programmeersoftware MSI.designer. Hierbij vereenvoudigen veel geïntegreerde comfortfuncties uw werkzaamheden.

  • Eenvoudige integratie in verschillende veldbussystemen
  • Modulair uitbreidbaar tot maximaal 116 veilige ingangen en 56 veilige uitgangen
  • 4A slijtvrij schakelvermogen bij elke uitgang
  • Eenvoudige handling van de projecten door programmageheugen in SD-kaartformaat
  • Projectering eenvoudig gemaakt: met gecertificeerde functiemodulen, geïntegreerde simulatie en analyse van de logica, evenals een professionele rapportagefunctie
  • Speciale functieblokken voor de besturing van persen

Meer