Veiligheidsbedieningseenheden

Productselector

En uit!

Voor het stilzetten bij een noodsituatie, vereist EN ISO 12100-1 beveiligingsinrichtingen en aanvullende beschermende maatregelen, zoals noodstop-schakelaars of -treklijnschakelaars. Leuze electronic biedt hiervoor veiligheidstechnisch en ergonomisch geoptimaliseerde oplossingen.

ERS200

Productselector

Altijd onder handbereik

De NOODSTOP-treklijnschakelaar ERS200 is een veiligheidsbedieningseenheid volgens EN ISO 13850 en EN 60947-5-5 en wordt bij voorkeur toegepast bij grote gevarenzones. De treklijnbediening waarborgt een goede bereikbaarheid langs de gevarenzone.

  • Bij trekken aan de lijn of bij lijnbreuk stopt de machine
  • Tweezijdig vergrendelend met gedwongen openende contacten
  • Eenvoudige afstelling door schakelpuntindicator
  • Eenvoudige integratie door 3 kabel-naderingsrichtingen
  • Volledig metalen behuizing, beschermingsgraad IP 67
  • Reset-knop met status-indicatie
  • Temperatuurcompensatie bij grotere lijnlengten

Meer

ESB200

Productselector

Voor het stoppen eenvoudig op de knop drukken

Noodstop-schakelaars uit de serie ESB200 worden toegepast bij gevarenzones, waarbij een lokale, resp. punctueel bereikbare stopcommando-invoer zinvol is. De veelzijdigheid van de serie maakt zowel het opbouwen bijvoorbeeld op profielen evenals inbouw in bedieningspanelen, etc. mogelijk.

  • Contactsets voor koppeling tot categorie 4 volgens EN ISO 13849
  • 2 veiligheidscircuits, 1 seincircuit
  • Naar keuze schroefklemmen of M12-aansluiting
  • Ergonomisch geoptimaliseerd
  • Beschermingsgraad IP 67 en IP 69K

Meer