Dynamische referentietaster DRT 25C

Gespecialiseerd in verpakkingsmachines voor zoetwaren en bakproducten

Gevarieerde vormen en de meest uiteenlopende oppervlakken: op de transportbanden van de verpakkingsmachine (HFFS, FS, Thermoform en VFFS) voor zoetwaren en bakproducten moeten sensoren talrijke producten en folies met zekerheid kunnen herkennen. Bovendien moeten ze bij het wisselen van de producten zonder instelwerkzaamheden blijven werken.
De dynamische referentietaster DRT 25C is gespecialiseerd in dit toepassingsbereik. Hij werkt betrouwbaar bij vlakke tot kogelvormige producten en bij transparante tot hoogglanzende folies, en ook onregelmatige vormen en contouren zijn geen probleem.
Het innovatieve detectieproces met unieke referentietechnologie en drie lichtvlekken gebruikt niet het product als referentie, maar de transportband. Zo herkent de DRT 25C willekeurige objecten als "afwijking" t.o.v. het bandoppervlak. Dit maakt de detectie onafhankelijk van de oppervlaktegesteldheid van de producten, zoals kleur, glans en transparantie.

Uw voordeel

  • De betrouwbare detectie van objecten ook bij lastige vormen en oppervlakken waarborgt een hoge machine-omzet en voorkomt stilstand.
  • Geen instelwerkzaamheden nodig bij het verwisselen van producten of verpakkingsmaterialen. De verkorte insteltijden maken grotere productiehoeveelheden mogelijk.
  • Snel en eenvoudig instellen van de sensor door automatisch inleren van het bandoppervlak via de teach-toets. Hierbij is slechts één universele montagepositie nodig voor alle objecten.
  • Betrouwbaar bedrijf, ook bij vervuilingen en trillingen van de transportband.
  • IO-Link voor eenvoudige integratie van extra functies in de machinebesturing, bijv. waarschuwingsmelding bij te grote vervuiling, gebruik van de in de sensor ingebouwde teller of blokkering van de teach-toets

Toepassing

Herkenning van producten op transportbanden van primaire verpakkingsmachines



Eisen:
Voor de besturing van een bufferzone en de lasbalk moeten de voorkanten van de producten op de transportband betrouwbaar worden herkend. De sensor moet hierbij ook producten met lastige geometrieën van zeer vlak tot hoog uitstekend betrouwbaar herkennen, om machinestilstand door detectiefouten uit te sluiten. De sensor moet eenvoudig kunnen worden ingesteld voor alle producten.

Oplossing:
De DRT 25C herkent het volledige spectrum van kleine en vlakke tot hoge en kogelvormige producten betrouwbaar – en dit ook bij onregelmatige vormen en contouren. Zo kunnen machines onafhankelijk van de toepassingssituatie worden uitgerust met slechts één sensortype. Door de 1-knops-teachfunctie is de DRT 25C bovendien eenvoudig in te stellen.

Naar artikellijst DRT 25C
Herkenning van producten op transportbanden van secundaire verpakkingsmachines



Eisen:
Voor een soepele aansturing van de bufferzone moeten de voorkanten van verpakkingen die zijn gemaakt van verschillende materialen en talrijke oppervlakken betrouwbaar worden herkend. Bij het wisselen van producten of verpakkingsfolies moeten geen instel- en afstelwerkzaamheden aan de sensor nodig zijn.

Oplossing:
De unieke technologie van de DRT 25C maakt gebruik van het bandoppervlak als referentie. Dit maakt de detectie onafhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen van de gebruikte materialen, zoals kleur, glans en transparantie. Bij een productwissel zijn hierdoor geen instelwerkzaamheden aan de sensor noodzakelijk.

Naar artikellijst DRT 25C

Highlights in detail

Drie stralen voor de hoogste betrouwbaarheid

Het maakt niet uit welke vorm de zoetwaren en bakproducten, of de verpakkingen hiervan, hebben: met z'n drie lichtstralen herkent de DRT 25C de voorkant van objecten betrouwbaar en zorgt zo voor wrijvingsloze processen zonder machinestilstand. Ook producten met openingen, bijv. krakelingen, worden door de brede aftasting veilig als samenhangend deel herkend.
Van transparant tot hoogglanzend

Verpakkingen met de meest uiteenlopende kleuren en transparantie worden door de referentietechnologie als "afwijkend" van het bandoppervlak met zekerheid herkend. Zo kunnen zelfs machines die een grote bandbreedte aan verschillende folies verwerken, worden uitgerust met slechts één sensortype.
Geen insteltijden bij het wisselen van producten

Bij de eerste keer configuratie wordt het bandoppervlak met een druk op de teach-toets als referentie ingeleerd. Na een productwissel is geen aanpassing van deze instelling noodzakelijk, omdat de referentie niet is gewijzigd. Bovendien kunnen de montagepositie en de uitlijning van de sensor zelf bij verschillende objecten nog steeds worden gebruikt. Zo vervallen mogelijke insteltijden voor de sensor bij een productwissel.
Unieke referentietechnologie

De DRT 25C werkt met het bandoppervlak als dynamische referentie voor de herkenning van de objecten. Hiervoor worden de oppervlakte-eigenschappen van de band via de teach-toets ingeleerd. Daarna herkent de sensor alle objecten, die niet overeenkomen met het bandoppervlak. Zelfs vervuilingen op de transportband kunnen met deze technologie worden gecompenseerd.

Technische eigenschappen

  • Referentietechnologie en drie LED-lichtvlekken voor betrouwbare objectherkenning bij de meest uiteenlopende vormen en oppervlakken
  • Groot werkbereik voor transportbandafstand van 50 tot 200 mm
  • Hoge schakelfrequentie van 750 Hz voor baansnelheden tot maximaal 2 m/s
  • Eenvoudig instelbaar door bedieningsknop (teach-toets)
  • IO-Link-interface voor gestandaardiseerde communicatie met de machinebesturing volgens het dual channel principe of in de SIO-modus
  • Compacte behuizing: slechts 15 mm x 42,7 mm x 30 mm voor universele toepassing