LCAM 408i C7F-XX - Camera

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • SerieLCAM
      • Geschikt voorToepassing bij gebruik van reinigingsmiddelen
      • ChipCMOS
    • Functies
      • SoftwarefunctiesBeeldoverdracht
    • Optische gegevens
      • Werkgebied1.000 ... 5.000 mm
      • Resolutie camera horizontaal2.592 px
      • Resolutie camera verticaal1.944 px
      • Brandpuntafstand4 mm
      • Chipgrootte1/2,5 in
      • Framerate (beelden per seconde), max.53 Stuk(s) per seconde
      • CameratypeKleur
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
        • Opgenomen vermogen, max.3,6 W
    • Interface
      • TypeEthernet
      • Ethernet
        • Adrestoewijzinghandmatige adrestoewijzing, DHCP
        • Overdrachtssnelheid100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Mbit/s
        • FunctieService, Proces
        • Switch-functionaliteitGeen
        • OverdrachtsprotocolTCP/IP, RTP/RTSP
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • FunctieService-interface, Configuratie-interface, Data-interface
        • Type aansluitingRonde stekker
        • Aanduiding op het apparaatSERVICE
        • SchroefdraadmaatM12
        • Aantal polen8 -polig
        • CoderingX-gecodeerd
      • Aansluiting 2
        • FunctieSpanningsvoorziening
        • Type aansluitingRonde stekker
        • Aanduiding op het apparaatPWR
        • SchroefdraadmaatM12
        • Aantal polen4 -polig
        • CoderingA-gecodeerd
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)75 mm x 55 mm x 113 mm
      • Materiaal behuizingMetaal
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht411 g
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf-30 ... 70 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 67III, IP 65
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer84733080
      • ECLASS 5.1.427310101
      • ECLASS 8.027310101
      • ECLASS 9.027310201
      • ECLASS 10.027310101
      • ECLASS 11.027310101
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-01-11 17:43:00