Sensoren voor horizontale vorm-, vul- en sluitmachines (HFFS)

Verpakkingsinstallaties bevatten talrijke en de meest uiteenlopende sensoren.
Als branchespecialist biedt Leuze een sensoroplossing voor elke applicatie.

Productinvoer in verpakkingseenheid Diameter folierol Plaklocatiecontrole Baankantopmeting Detectie van drukmarkeringen Sealnaadherkenning Controle van de inhoud van de verpakking Productuitvoer verpakkingseenheid
1

Productinvoer in verpakkingseenheid 

Productinvoer in verpakkingseenheid

Dynamische referentietaster DRT 25C  

  • Betrouwbare detectie van willekeurige objecten
  • Snelle, eenvoudige instelling via teachknop  
  • Betrouwbare werking, ook bij vervuilingen en trillingen van de transportband
Over het product
2

Diameter folierol

Diameter folierol

Optische afstandssensor ODSL 9 

  • Remissie-onafhankelijke afstandsmeting
  • Resolutie 0,01 mm bij 50 mm meetbereik 
  • Display voor meetwaarde-indicatie en configuratie
Over het product
3

Plaklocatiecontrole

Plaklocatiecontrole

Etiketvork IGSU 14E  

  • Betrouwbare herkenning van laspunten op papier-, folie- of kunststofbanen
  • Geïntegreerde baanbreukdetectie
  • Eenvoudig teach-proces op baan of zonder laspunttransport (uitvoerbaar via knop, teach-ingang of IO-Link-interface)
  • Schakelsignaal met pulsverlenging (uitschakelbaar)
  • easyTune-functie voor het handmatig optimaliseren van de schakeldrempel
  • Weergave van teach-fouten of baanbreuk via IO-Link-interface of waarschuwingsuitgang
  • Manipulatiebeveiliging door vergrendelbare toets
Over het product
4

Baankantopmeting

Metende vorksensor GS 754B 

  • Metende vorksensor met CCD-regel 
  • Meetbereik 25 mm bij een resolutie van 0,014 mm
  • Meetbereik en meetmodus parametreerbaar 
Over het product
5

Detectie van drukmarkeringen

Detectie van drukmarkeringen

Contrastsensor KRT 18B 

  • Multicolor-kleurmarkeringssensor met hoge nauwkeurigheid en robuust schakelgedrag  
  • Instelling via teachknop, potentiometer of via IO-Link (DualChannel) 
  • Hoog instelcomfort door bargraph-indicatie van de signaalsterkte bij het apparaat
Over het product
6

Sealnaadherkenning

Sealnaadherkenning

Glasvezelsensor LV463.XR 

  • Glasvezellichtversterker met een extreem hoog zendvermogen voor foliedoorstraling 
  • Dubbel display voor parallelle weergave van signaal en schakeldrempel 
  • Analoge uitgang of IO-Link 
Over het product
7

Controle van de inhoud van de verpakking

Controle van de inhoud van de verpakking

Zender-ontvanger systeem
LS25B high power  

  • Zender-ontvanger systeem met extreem hoog zendvermogen voor doorstraling van bedrukte en gecoate folies  
  • Ongevaarlijk infraroodlicht
  • Fijninstelling via potentiometer 
Over het product
8

Productuitvoer verpakkingseenheid

Productuitvoer verpakkingseenheid

Dynamische referentietaster DRT 25C  

  • Betrouwbare detectie van willekeurige objecten
  • Snelle, eenvoudige instelling via teachknop  
  • Betrouwbare werking, ook bij vervuilingen en trillingen van de transportband
Over het product