DRT 25C
Een voor alles.

Betrouwbare detectie van zoetwaren en bakproducten
zonder nastellen bij objectwissel.
De dynamische referentietaster DRT 25C – een innovatief nieuw product van Leuze – is gespecialiseerd in het detecteren van zoetwaren en bakproducten. Dankzij intelligente CAT-technologie herkent hij betrouwbaar vlakke tot bolvormige producten, transparante tot hoogglanzende folies, evenals onregelmatige vormen en contouren.
Uw voordeel
- De betrouwbare detectie van objecten ook bij lastige vormen en oppervlakken waarborgt een hoge machine-omzet en voorkomt stilstand
- Geen uitlijnwerkzaamheden bij de sensor bij een product- of verpakkingswissel, verkorte ombouwtijden maken grotere productiehoeveelheden mogelijk
- Snel en eenvoudig instellen van de sensor door automatisch inleren van het bandoppervlak via de teach-knop, bovendien slechts één universele montagepositie voor alle objecten
- Betrouwbaar bedrijf, ook bij vervuilingen en trillingen van de transportband
- IO-Link voor eenvoudige integratie van extra functies in de machinebesturing, bijv. waarschuwingsmelding bij te grote vervuiling, gebruik van de in de sensor ingebouwde teller of blokkering van de teach-knop
Op de transportbanden van de verpakkingsmachine (HFFS, FS, Thermoform en VFFS) voor zoetwaren en bakproducten moeten sensoren talrijke producten en folies met zekerheid kunnen herkennen. Bovendien moeten ze bij het wisselen van de producten zonder instelwerkzaamheden blijven werken. Optische sensoren voor deze taken, zijn typisch reflectietasters die werken met een voorgrondonderdrukking. Deze techniek heeft echter nadelen, vooral bij de detectie van vlakke, glanzende of transparante objecten.
Het innovatieve detectieproces van de DRT 25C werkt echter met Contrast Adaptive Teach-technologie, kort CAT, waarbij niet het product, maar de transportband als referentie wordt gebruikt. Zo herkent de dynamische referentietaster willekeurige objecten als 'afwijking' t.o.v. het bandoppervlak. Dit maakt de detectie onafhankelijk van de oppervlaktegesteldheid van de producten, zoals kleur, glans en transparantie.
Free webinar - watch now!
We have tested the detection of 30 challenging objects with the DRT DRT 25C in a live webinar.

Toepassingen

Herkenning van producten op transportbanden van primaire verpakkingsmachines
Eisen:
Voor de besturing van een bufferzone en de lasbalk moeten de voorkanten van de producten op de transportband betrouwbaar worden herkend. De sensor moet hierbij ook producten met lastige geometrieën van zeer vlak tot hoogbetrouwbaar herkennen, om machinestilstand door detectiefouten uit te sluiten. De sensor moet eenvoudig kunnen worden ingesteld voor alle producten.
Oplossing:
De DRT 25C herkent het volledige spectrum van kleine en vlakke tot hoge en kogelvormige producten betrouwbaar – en dit ook bij onregelmatige vormen en contouren. Zo kunnen machines onafhankelijk van de toepassingssituatie worden uitgerust met slechts één sensortype. Door de 1-knops-teachfunctie is de DRT 25C bovendien eenvoudig in te stellen.

Herkenning van producten op transportbanden van secundaire verpakkingsmachines
Eisen:
Voor een soepele aansturing van de bufferzone moeten verpakkingen die zijn gemaakt van verschillende materialen en met talrijke oppervlakken betrouwbaar aan de voorkant worden herkend. Bij het wisselen van producten of verpakkingsfolies moeten geen instel- en afstelwerkzaamheden aan de sensor nodig zijn.
Oplossing:
De unieke technologie van de dynamische referentietaster DRT 25C gebruikt het bandoppervlak als referentie. Dit maakt de detectie onafhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen van de gebruikte materialen, zoals kleur, glans en transparantie. Bij een productwissel zijn hierdoor geen instelwerkzaamheden aan de sensor noodzakelijk.
Gedetailleerde kenmerken

Drie lichtstralen voor de hoogste betrouwbaarheid
Het maakt niet uit welke vorm de zoetwaren en bakproducten, of de verpakkingen hiervan, hebben: met z'n drie lichtstralen herkent de DRT 25C de voorkant van objecten betrouwbaar en zorgt zo voor wrijvingsloze processen zonder machinestilstand. Ook producten met openingen, bijv. krakelingen, worden door de brede aftasting veilig als samenhangend deel herkend. Hierbij hoeven niet alle drie lichtvlekken op het object te liggen.

Van transparant tot hoogglanzend
Verpakkingen met de meest uiteenlopende kleuren en transparantie worden door de referentietechnologie als "afwijkend" van het bandoppervlak met zekerheid herkend. Zo kunnen zelfs machines die een grote bandbreedte aan verschillende folies verwerken, worden uitgerust met slechts één sensortype.

Geen insteltijden bij het wisselen van producten
Bij de eerste keer configuratie wordt het bandoppervlak met een druk op de teach-knop als referentie ingeleerd. Na een productwissel is geen aanpassing van deze instelling noodzakelijk, omdat de referentie niet is gewijzigd. Bovendien kunnen de montagepositie en de uitlijning van de sensor zelf bij verschillende objecten nog steeds worden gebruikt. Zo vervallen mogelijke insteltijden voor de sensor bij een productwissel.

Unieke CAT-technologie
De DRT 25C werkt met het bandoppervlak als dynamische referentie voor de herkenning van de objecten. Hiervoor worden de oppervlakte-eigenschappen van de band via de teach-toets ingeleerd. Daarna herkent de sensor alle objecten, die niet overeenkomen met het bandoppervlak. Zelfs vervuilingen op de transportband kunnen met deze Contrast Adaptive Teach-technologie worden gecompenseerd.
Technische eigenschappen
- Referentietechnologie en drie LED-lichtvlekken voor betrouwbare objectherkenning bij de meest uiteenlopende vormen en oppervlakken
- Groot werkbereik voor transportbandafstand van 50 tot 200 mm
- Hoge schakelfrequentie van 750 Hz voor baansnelheden tot maximaal 2 m/s
- Eenvoudig instelbaar door bedieningsknop (teach-knop)
- IO-Link-interface voor gestandaardiseerde communicatie met de machinebesturing volgens het dual channel principe of in de SIO-modus
- Compacte behuizing: slechts 15 mm x 42,7 mm x 30 mm voor universele toepassing
- Beschermingsgraden IP 67 en IP 69K, evenals ECOLAB-certificering
Wij kunnen ook nog veel meer...
Bij Leuze ontvangt u complete oplossingen uit één hand. Op verpakkingsgebied hebben wij een zeer breed portfolio, vooral op het gebied van "Form Fill Seal (HFFS)" (vorm-, vul- en sluitmachines)
▶Ontdek nu meer toepassingen