Filteropties
Filteropties verbergen
">
Kies een kenmerk om de productenlijst te filteren.
Serie
Serie
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
ELC100
MLC 300
MLC 500
MLC 520S
Annuleren
toepassen
x
Hoogte beveiligde zone
Hoogte beveiligde zone
[mm]
Stel een waarde in om de productenlijst te filteren.
150 210 225 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000
Annuleren
toepassen
x
Uitvoering
Uitvoering
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
AIDA conform
Ex-beveiliging
Extra schokbestendig
Smalle behuizing (15 mm)
Smart Process Gating
Smart Process Gating, gemengde resolutie
Testsignaalingang
geen
Annuleren
toepassen
x
Cascadering
Cascadering
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Guest
Host
Middle Guest
geen
Annuleren
toepassen
x
Reikwijdte
Reikwijdte
[m]
Stel een bereik in om de productenlijst te filteren.
Onderste grensbereik [?]
Voor deze selectie zijn geen artikelen beschikbaar, de selectie wordt aangepast.
Bovenste grensbereik [?]
Voor deze selectie zijn geen artikelen beschikbaar, de selectie wordt aangepast.
Annuleren
toepassen
x
Type
Type
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
2, IEC/EN 61496
4, IEC/EN 61496
Annuleren
toepassen
x
Beschermingsgraad
Beschermingsgraad
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
IP 66
IP 67
IP 69K
IP 65
geen
Annuleren
toepassen
x
Functies
Functies
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Automatische start-/herstart
Beveiligingscontrole (EDM)
Bewegende onderdrukking, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking"
Combinatie bewegende/vaste onderdrukking, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking"
DoubleScan
Gedeeltelijke muting
gekwalificeerde stop
Gereduceerde resolutie, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking"
Koppeling "Elektronische veiligheidsschakeluitgangen"
Koppeling "Veiligheidscircuit met contacten"
MaxiScan
Muting-time-out-verlenging
Reikwijdtereductie
Smart Process Gating
Start-/herstartblokkering (RES)
Testsignaalingang
tijdgestuurde 2-sensor-muting
Transmissiekanaalomschakeling
Vaste onderdrukking met 1-straal-tolerantie
Vaste onderdrukking zonder tolerantie
Vaste onderdrukking zonder tolerantie, activeerbaar/deactiveerbaar tijdens bedrijf
geen
Annuleren
toepassen
x
Resolutie
Resolutie
[mm]
Stel een waarde in om de productenlijst te filteren.
Annuleren
toepassen
x
Performance Level (PL)
Performance Level (PL)
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
c, EN ISO 13849-1
e, EN ISO 13849-1
Annuleren
toepassen
x
Interface
Interface
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
AS-interface Safety at Work
geen
Annuleren
toepassen
x
Applicatie
Applicatie
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Beveiliging van gevarenzones
Handbescherming
Toegangsbeveiliging
Vingerbescherming
Annuleren
toepassen
x
Artikelgegevens van:2022-05-12 17:43:00