AS-interface Safety at Work

Toonaangevend om een goede reden

In vergelijking met de traditionele point to point-bedrading, onderscheidt de AS-interface (AS-i) zich door geringe montage-, bedradings- en aansluitkosten. Vooral door de eenvoudige uitbreidbaarheid van de veiligheidstechniek bij grotere As-i-installaties kunnen extra installatiekosten drastisch worden verlaagd.

Bewakingsmonitor

Productselector

Voor automatiseringsnetwerken

De AS-i veiligheidsmonitor ASM1 is de kerncomponent van AS-interface Safety at Work. Hij bewaakt de hem via de configuratiesoftware toegewezen veiligheidsgerichte busdeelnemers, zoals bedieningsapparaten, meerstraalsveiligheidsfotocellen en veiligheidsschakelaars.

Meer

Veiligheidssensoren met geïntegreerd AS-interface

Veel veiligheidsrelevante sensoren van Leuze electronic zijn uitgerust met een AS-i-interface en kunnen zo zeer eenvoudig worden opgenomen in AS-i-veiligheidscircuits.

Meer