Dynamische referentietaster

Productselector

De dynamische referentietaster detecteert willekeurige objecten nauwkeurig en betrouwbaar. Het innovatieve sensorprincipe werkt op een referentievlak en is zo niet afhankelijk van de eigenschappen van het te registreren object, dat elke vorm, kleur of oppervlaktegesteldheid kan hebben.

DRT25C.R

Productselector

De verpakkingssensor detecteert willekeurige blik- of flesverpakkingen nauwkeurig en betrouwbaar. De referentietaster met een grotere reikwijdte werkt met de gelede band als referentievlak en is zo niet afhankelijk van de eigenschappen van de te registreren verpakking, die een willekeurige vorm of kleur kan hebben.

  • Betrouwbare detectie van allerlei met folie omwikkelde verpakkingen
  • Dankzij de grotere reikwijdte kan de verpakkingssensor maximaal 450 mm boven de transportband worden gemonteerd
  • Aanpassing aan de applicatie door twee verschillende teachlevels
  • Betrouwbaar bedrijf, ook bij vervuilingen en trillingen van de transportband
  • Voor een hoge machinecapaciteit en het vermijden van stilstand

Meer

DRT25C

Productselector

De DRT25C detecteert willekeurige objecten op een transportband die zich op een afstand van 200 mm bevindt. Hij gebruikt de transportband zelf als referentievlak. Zo kan de taster onafhankelijk van de objecteigenschappen zelfs glanzende, vlakke, deels transparante of doorgebroken objecten veilig herkennen en garandeert betrouwbaar schakelen, ook bij objectwissel, zonder sensorteachen opnieuw uit te voeren. Drie verschillende gevoeligheidsinstellingen garanderen een optimale performance voor elke detectieomgeving.

  • Veilig herkennen van objecten met willekeurige eigenschappen (glanzend, vlak, geperforeerd, deels transparant)
  • Eenvoudig instellen door teachfunctie (knop of leiding)
  • Drie verschillende teachniveaus voor optimale sensorperformance in elke omgeving
  • Automatische tracking garandeert een optimaal schakelgedrag bij vervuiling
  • Alle apparaten hebben IO-Link

Meer