Serie 5

Productselector

Grote prestaties, compacte behuizing

De fotocellen uit de serie 5 zijn door hun compacte hoekige bouwvorm altijd de meest geschikte keus, als een krachtige en robuuste standaard-detectie, bijv. in de transport- of verpakkingstechniek, wordt gevraagd. De geïntegreerde metalen M3-schroefdraadhulzen en de alternatief selecteerbare kabeluitvoer naar beneden of naar achter, openen vooral in krappe inbouwsituaties zeer veelzijdige perspectieven. Ook technologisch biedt de serie 5 met een grote reikwijdte, grote brightVision®-lichtvlek en actieve A²LS onderdrukking voor extern licht alles wat op dit moment op het gebied van fotocellen up to date is.

  • Felle geel/groene indicatie-LED's
  • Beschermingsgraad IP 67
  • Geïntegreerde metalen bevestigingshulzen met M3 schroefdraad
  • 2 antivalente schakeluitgangen
  • Groot temperatuurbereik van -40 tot +60°C.
  • Felle, zichtbare brightVision® lichtvlek
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS

Zender-ontvanger systemen

Productselector

Compact hoekig zender-ontvangersysteem voor krappe inbouwsituaties met beproefde technische kenmerken.

Meer

Reflectorfotocellen

Productselector

Compacte reflector fotocel voor krappe inbouwsituaties, bijvoorbeeld bij baktransporttrajecten.

Meer

Lichtsensoren energetisch

Productselector

Compacte hoekige lichttaster voor standaarddetectietaken. Deze voert detectie direct op het object uit en heeft geen reflector nodig.

Meer

Lichtsensoren met achtergrondonderdrukking

Productselector

Hoekige lichttaster met achtergrondonderdrukking voor standaarddetectietaken. Het instellen van de tastafstand gebeurt via een potentiometer.

Meer