Fotocellen/sensoren met objectreflectie, vierkant

Productselector

Alleen de vorm van de behuizing is hier standaard

De producten in dit deel onderscheiden zich door hun hoekige bouwvorm. Ze dekken door de meest uiteenlopende montagemogelijkheden een breed spectrum van inbouwsituaties. Hier vindt u betrouwbare sensoren met de meest uiteenlopende werkingsprincipes voor talrijke detectietaken in de meest verschillende omgevingscondities.

Serie 2

Productselector

Zo klein en al echte professionals

Met de meest uiteenlopende miniatuursensoren uit de serie 2 – van tasters tot zender-ontvangersystemen – bent u uitstekend uitgerust voor talrijke toepassingssituaties in de industriële automatisering. Hun sterke punten tonen de miniatuursensoren vooral in krappe inbouwsituaties, bijv. op het gebied van handlingtechniek en robottechniek.

  • Rondom goed zichtbare indicatie-LED's
  • Beschermingsgraad IP 67
  • Geïntegreerde metalen bevestigingshulzen
  • 2 schakeluitgangen (PNP / NPN) in licht- of donkerschakelende uitvoering
  • Alle gangbare aansluitmogelijkheden (M8, M12)
  • Miniatuurbouwvorm voor krappe inbouwsituaties
  • Krachtige storingsonderdrukking

Meer

Serie 3

Productselector

Geminiaturiseerd, veelzijdig, bedieningsvriendelijk, robuust

Het veelzijdige productpalet van serie 3, maakt het gebruik in talrijke toepassingen, zoals de verpakkingstechniek en handlingtechniek mogelijk. In hun prestatiesegment bieden deze sensoren de grootste functieomvang t.o.v. alle concurrenten en onderscheiden ze zich bovendien door grote reikwijdten en verbeterde functiereserves. Slimme technologieën voor onderdrukking van extern en vals licht en voor een snelle uitlijning en inbedrijfstelling, ronden de voordelen af.

  • Rondom goed zichtbare indicatie-LED's
  • Beschermingsgraad IP 67 en IP 69K
  • Geïntegreerde metalen bevestigingshulzen
  • Omvangrijke teach-functies
  • Manipulatiebeveiliging door vergrendelbare toets
  • De hoogste functiereserve
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS
  • Metalen M8-stekker

Meer

Serie 5

Productselector

Grote prestaties, compacte behuizing

De fotocellen uit de serie 5 zijn door hun compacte hoekige bouwvorm altijd de meest geschikte keus, als een krachtige en robuuste standaard-detectie, bijv. in de transport- of verpakkingstechniek, wordt gevraagd. De geïntegreerde metalen M3-schroefdraadhulzen en de alternatief selecteerbare kabeluitvoer naar beneden of naar achter, openen vooral in krappe inbouwsituaties zeer veelzijdige perspectieven. Ook technologisch biedt de serie 5 met een grote reikwijdte, grote brightVision®-lichtvlek en actieve A²LS onderdrukking voor extern licht alles wat op dit moment op het gebied van fotocellen up to date is.

  • Felle geel/groene indicatie-LED's
  • Beschermingsgraad IP 67
  • Geïntegreerde metalen bevestigingshulzen met M3 schroefdraad
  • 2 antivalente schakeluitgangen
  • Groot temperatuurbereik van -40 tot +60°C.
  • Felle, zichtbare brightVision® lichtvlek
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS

Meer

Serie 8

Productselector

Veelzijdig, compact, stabiel

Deze omvangrijke serie biedt talrijke werkingsprincipes en functies in een robuuste metalen behuizing met zeer compacte afmetingen. Met beschermingsgraad IP 67 en IP 69K zijn de sensoren zeer geschikt voor talrijke industriële toepassingen met glasplaat, bijv. in de verpakkingstechniek of de speciale machinebouw, vooral onder zware omstandigheden. De draaibare apparaatstekker vereenvoudigt de integratie in krappe inbouwruimten.

  • Beschermingsgraden IP 67 en IP 69K
  • Metalen behuizing met glasoptiek
  • M12-draaistekker
  • Grote keuze aan laserapparaten
  • Autocollimatieprincipe
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS
  • vele speciale functies in bouwvorm verkrijgbaar

Meer

Serie 10

Productselector

Betrouwbaar detecteren van materialen in een compacte bouwvorm

De lichttasters uit de serie 10 zijn speciaal ontwikkeld voor het onder veranderende omstandigheden met zekerheid en positienauwkeurig herkennen van uiteenlopende materialen. De bediening van de sensor is hierbij intuïtief en zeer eenvoudig mogelijk via grote toetsen. De max. reikwijdte tot wel 8.000 mm maken de sensor tot een oplossing voor vele applicaties. Deze serie beidt een grote keuze aan functies en varianten.

  • Laserklasse 1 met uitgelijnde laserspot
  • Naar keuze maximaal 3 schakeluitgangen
  • Veilig detecteren van donkere, glanzende en gekleurde objecten
  • Uitsparing voor M4 bouten of moeren aan beide zijden
  • Ruimtebesparende draaibare M12-aansluiting, kabeluitvoer of pigtail
  • Grote bedieningsknoppen
  • Status-LED-indicatie boven en voor
  • Instelmogelijkheden via IO-Link en Sensor Studio
  • Compacte behuizing

Meer

Serie 15

Productselector

Serie 15 is geoptimaliseerd voor universele toepassing in een industriële omgeving, hier ontmoeten hoge reikwijdten en een robuuste behuizing elkaar. De prijstechnisch attractieve sensorlijn biedt alle standaardfunctieprincipes, aangevuld met speciale oplossingen voor de interne logistiek. De bediening van de apparaten gebeurt intuïtief via potentiometers, rondom goed zichtbare indicatie-LED's en een schakeluitgang naar keuze in PNP- of NPN-uitvoering, maken het plaatje compleet.

  • Economisch geoptimaliseerd
  • Een schakeluitgang NPN of PNP
  • Met indicatie "Object herkend"
  • Beschermingsgraad IP67

Meer

Serie 18

Productselector

Nummer een als het gaat om de herkenning van transparante objecten.

Deze reflector fotocellen in een gecoate metalen behuizing met glasoptiek, zijn vooral ontworpen voor de herkenning van transparante PET-flessen, glazen flessen, kunststoffolies, evenals glasplaten. Het gepatenteerde tracking-proces zorgt voor lange reinigingsintervallen, korte aanspreektijden en een geringe jitter maakt een betrouwbare controle van snelle processen mogelijk. De talrijke bevestigingsmogelijkheden met geïntegreerde schroefdraad, vereenvoudigen de montage en de varianten met uitgelijnde optiek aBeam sparen het uitlijnen. De parametrering via IO-Link maakt het flexibel, eenvoudig instellen van het apparaat mogelijk.

  • Beschermingsgraden IP 67 en IP 69K
  • Corrosiebestendige metalen behuizing met schroefdraad en glasoptiek
  • Speciaal voor PET-, folie- en glasherkenning
  • Gekalibreerde optiek aBEAM voor gebruik zonder uitlijning
  • Gevoeligheidsinstelling via teach-knop of potentiometer
  • Autocollimatieprincipe
  • automatische vuil-/schoonmaakcompensatie (tracking) verlengt reinigingsinterval
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS

Meer

Serie 23

Productselector

Serie 23 is geoptimaliseerd voor universele toepassing in miniatuurformaat in een industriële omgeving. In deze serie komen passende reikwijdten samen met een robuuste behuizing. De prijstechnisch attractieve sensorlijn biedt alle standaardfunctieprincipes. De bediening van de lichttasters gebeurt intuïtief via meergangenspindels. Rondom goed zichtbare indicatie-LED's en een schakeluitgang naar keuze in PNP- of NPN-uitvoering maken het plaatje compleet.

Meer

Serie 25

Productselector

Compact, betrouwbaar, voordelig

De universele serie 25 is de sensoroplossing voor een breed toepassingsgebied in de verpakkingstechniek, interne logistiek en automatiseringstechniek. Binnen deze bouwgrootte biedt hij de grootste reikwijdten en overtuigt hij met een royale functiereserve. Speciale apparaten, zoals de tasters met een lange of een kleine lichtvlek, fotocellen voor helder glas of de high-power zender-ontvanger systemen, zijn soevereine probleemoplossers voor lastige applicaties. Beschermingsgraad IP67 en IP69K, actieve onderdrukking van extern licht en de ECOLAB-certificering, dragen bij aan de attractiviteit. De met metaal versterkte M4-schroefdraadhulzen zorgen voor een stabiele behuizing.

  • Rondom goed zichtbare indicatie-LED's
  • Hoge functiereserves en grote reikwijdten
  • Categorie 2 sensoren
  • Hogere beschikbaarheid door alarmuitgang en activeringsingang
  • Beschermingsgraden IP 66, IP 67 en IP69K
  • Robuuste, compacte behuizing met schroefdraadhulzen
  • Groot temperatuurbereik van -40 tot +60°C
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS

Meer

Serie 28

Productselector

Kleintje met hoog incasseringsvermogen

De sensoren uit de serie 28 zijn betrouwbare, krachtige fotocellen, die zijn voorbestemd voor vele standaard detectietaken in de transporttechniek, verpakkingstechniek en speciale machinebouw. Ze bieden grote reikwijdten en veel technische hoogtepunten, zoals de felle brightVision®-lichtvlek voor een eenvoudige uitlijning of de M18-montagemogelijkheid aan de voor- en stekkerzijde voor een absoluut overtuigende en voordelige prijs. De met vezels versterkte, hoekige kunststofbehuizing in IP 67 en de actieve onderdrukking van extern licht A²LS, maken bovendien een robuuste detectie mogelijk, ook in zware industriële omgevingen.

  • Felle geel/groene indicatie-LED's
  • Beschermingsgraad IP 67
  • 2 antivalente schakeluitgangen
  • Groot temperatuurbereik van -40 tot +60°C.
  • Felle, zichtbare brightVision® lichtvlek
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS
  • Universele M18-gatmontage aan de voor- of stekkerzijde
  • Eenvoudige montage aan de behuizingzijde in doorlopende boring met draaibeveiliging voor montagemoeren

Meer

Serie 46

Productselector

Krachtig, betrouwbaar, kosteneffectief

Met hoge capaciteitsreserves en grote reikwijdten, zijn deze sensoren in kunststofbehuizingen zeer geschikt voor het gebruik in de transport- en magazijntechniek, de houtverwerkende industrie en de speciale machinebouw. Beschermingsgraden IP 67 en IP 69K, evenals de gepatenteerde functiereservewaarschuwing autocontrol, zorgen voor een brede serie voor vele toepassingsbereiken.

  • Hoge functiereserves
  • Grote reikwijdten (deels in meerdere zones)
  • Varianten met IO-Link-interface voor parametrering en snelle formaatwissel via de besturing
  • Hogere beschikbaarheid door alarmuitgang
  • Beschermingsgraden IP 67 en IP 69K
  • Zeer robuuste kunststofbehuizing
  • Groot temperatuurbereik van -40 tot +60°C.
  • Felle, zichtbare brightVision® lichtvlek of infrarood
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS
  • Aanpassing via potentiometer of teach

Meer

Serie 49C

Productselector

De zeer robuuste power-allrounder met klemaansluiting

Bij alle werkingsprincipes onderscheidt deze serie met een kunststofbehuizing zich door een zeer robuuste uitvoering. De klemruimte met veerklemmen is vanaf de voorkant toegankelijk. Varianten met schakelcontact (relais/MOSFET met een hoog schakelvermogen) en een groot spanningsbereik van 20–250 V AC/DC of de 24 V DC typen met NPN/PNP–uitgangen, evenals beschermingsgraad: IP 67 en 69K zijn de hoofdkenmerken.

  • Klemaansluiting (veerklemmen) 5 x 1,5 mm² aan de voorkant
  • Schakelcontact (wissel) of MOSFET
  • Beschermingsgraad IP67 & IP69 en variant met verwarming
  • Grote reikwijdten

Meer

Serie 53

Productselector

Compromisloos in hygiënische omgevingen

Deze sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor de gevoelige hygiënische omgevingen, bijv. in de farmaceutische, cosmetische en levensmiddelindustrie. Het ontwerp van de behuizing is zeer consequent gericht op het verhinderen van bacteriële versleping met een krasbestendige en diffusiedichte kunststofplaat. Het unieke bevestigingsconcept waarborgt door de montagetap met een diameter van 12 mm en een G6-passing een gasdichte verbinding tussen sensor en machine.

  • TPV-afdichting (chemisch bestendig tegen reinigingsmiddelen) glad, desinfecteerbaar en diffusiedicht
  • RVS-behuizing in V4A (AISI 316L) HYGIËNE-design
  • ECOLAB en CleanProof+ getest
  • Gasdichte behuizingtechniek verhindert bacteriële versleping
  • Optiekafdekking van PMMA+ met speciale coating, stabiel bij H2O2 en reiniging door afvegen met alcohol 70%
  • Elektrochemisch gedurende lange tijd stabiele en desinfecteerbare apparaataanduiding
  • Bevestiging in V4A (AISI 316L) voor gasdichte aanpassing (diameter 12 mm, passing G6)

Meer

Serie 55

Productselector

Absoluut betrouwbaar in natte zones

Deze RVS-sensorserie laat z'n sterke punten vooral zien in de natte zone van uw productielijn. Het innovatieve WASH-DOWN-design maakt het mogelijk de volledige installatie grondig te reinigen met alle gangbare middelen en processen. Hierbij verhinderen de diffusiedichte en chemisch bestendige materialen een bacteriële versleping en garanderen ze een jarenlange werking van de systemen. De bevestigingscompatibiliteit met de standaardseries vereenvoudigt de integratie.

  • TPV-afdichting (chemisch bestendig tegen reinigingsmiddelen) glad, desinfecteerbaar en diffusiedicht
  • RVS-behuizing in V4A (AISI 316L) WASH-DOWN-design
  • ECOLAB en CleanProof+ getest
  • Gasdichte behuizingtechniek verhindert bacteriële versleping
  • Optiekafdekking van PMMA+ met speciale coating, stabiel bij H2O2 en reiniging door afvegen met alcohol 70%
  • Elektrochemisch gedurende lange tijd stabiele en desinfecteerbare apparaataanduiding
  • RVS-behuizing in V4A (AISI 316L) voorbereid voor M4-schroefdraad
  • Stekker / kabel: V4A / PVC desinfecteerbaar en diffusiedicht

Meer

Serie 93

Productselector

De slimme knik in de optiek

Het unieke kenmerk van deze serie is het V-vormige optieksysteem, dat zorgt voor een extreem krachtige objectherkenning en een betrouwbare achtergrondonderdrukking. Vooral bij applicaties waarbij glanzende of transparante objecten door tasten moeten worden herkend en/of waar glanzende achtergronden veilig moeten worden onderdrukt, levert deze serie in metalen behuizingen optimale oplossingen.

  • Taster met achtergrondonderdrukking en voorgrondonderdrukking door V-vormige optiekplaatsing
  • Infrarood
  • Zeer goede herkenning van donkere objecten
  • Betrouwbare tastende detectie van transparante en sterk spiegelende objecten

Meer

Serie 95

Productselector

Metalen behuizing gecombineerd met glasoptiek

De serie 95 is leverbaar als uitvoeringen zender-ontvangersysteem, reflector fotocel en lichttaster, voor het herkennen van PET, folie en glas. De robuuste metalen behuizing in IP 67 / IP 69K en de actieve onderdrukking van extern licht A²LS maken zeer betrouwbare detectie mogelijk, ook in zware industriële omgevingen.

  • Beschermingsgraden IP 67 en IP 69K
  • Gevoeligheidsinstelling via meerslagenpotentiometer
  • Metalen behuizing met glasoptiek
  • Varianten voor PET-, folie- en glasherkenning
  • Hogere beschikbaarheid door alarmuitgang en activeringsingang
  • Hoge bestendigheid tegen extern licht door A²LS

Meer

Serie 96

Productselector

De universele genie voor grote reikwijdten

Ongeacht of het gaat om het werkingsprincipe, een metalen of kunststof behuizing, om DC of AC-voeding – de sensoren uit deze serie zijn uiterst universeel. Met het grote optiekoppervlak, beschermingsgraad IP 67, resp. IP 69K en optionele optiekverwarming overtuigen ze door betrouwbare detectie met hoge functiereserves, grote reikwijdten en vele opties onder zware omgevingscondities.

  • Versies in robuuste metalen behuizing met glasoptiek
  • Beschermingsgraden IP67 en IP69K
  • Versies voor alle spanningen (20-230V) met relaisuitgang
  • Grote reikwijdten en functiereserves
  • Versies met optiekverwarming
  • Lasertaster met grote reikwijdte

Meer

Serie 110

Productselector

De lichttasters uit de serie 110 zijn speciaal ontwikkeld voor het onder veranderende omstandigheden stabiel en positienauwkeurig herkennen van uiteenlopende materialen. Bij deze serie is vooral gelet op de bouwgrootte.

  • Laserklasse 1 met uitgelijnde laserspot
  • Goede achtergrondonderdrukking en een kleine zwart/wit-fout
  • Instelmogelijkheid via IO-Link

Meer