EI 1058-T10S-0360H-050R
Enkoder obrotowy
564,84 zł*
Na zapytanie
Seria | EI 1xxx |
Rodzaj | Inkrementalny enkoder obrotowy |
Prędkość robocza maks. | 6.000 r/min |
Rozdzielczość | 360 p/r |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 5 ... 28 V, DC |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 150 mA |
Częstotliwość przełączania | 300.000 Hz |
Rodzaj | HTL |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 5.000 mm |
Odejście przewodu | promieniowy |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | szary |
Liczba żył | 8 -wire |
Przekrój żyły | 0,14 mm² |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Typ kołnierza | Złącze stojana |
Konstrukcja | Wał pełny ze spłaszczeniem |
Średnica trzonu | 10 mm |
Długość trzonu | 20 mm |
Rozruchowy moment obrotowy | 1 N·m |
Obciążenie wału – osiowe | 120 N |
Obciążenie wału – promieniowe | 220 N |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -10 ... 50 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Obowiązujące normy | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
Procedura kontrolna wibracji według normy | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |