EI 1058-T10S-3600H-050R

Enkoder obrotowy

Numer produktu: 50144349

514,08 zł*

Na zapytanie

Icon Icon
Seria EI 1xxx
Rodzaj Inkrementalny enkoder obrotowy
Prędkość robocza maks. 6.000 r/min
Rozdzielczość 3.600 p/r
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 5 ... 28 V, DC
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 150 mA
Częstotliwość przełączania 300.000 Hz
Rodzaj HTL
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 5.000 mm
Odejście przewodu promieniowy
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu szary
Liczba żył 8 -wire
Przekrój żyły 0,14 mm²
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Typ kołnierza Złącze stojana
Konstrukcja Wał pusty
Średnica trzonu 10 mm
Rozruchowy moment obrotowy 0,5 N·m
Obciążenie wału – osiowe 60 N
Obciążenie wału – promieniowe 120 N
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Obowiązujące normy IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Procedura kontrolna wibracji według normy 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
Model 3D-CAD - zip