Niezawodne wykrywanie pojemników owiniętych folią

Sześciopak jest praktycznym rozwiązaniem do poręcznego transportu butelek i puszek z napojami. W procesie pakowania ta owinięta folią zgrzewka stanowi jednak wyzwanie, ponieważ różne wysokości obiektów wymagają wykrywania od góry. Może to być trudne ze względu na różne właściwości obiektów, które mogą być metaliczne, kolorowe lub przeźroczyste. Proste rozwiązanie w tym zakresie oferuje czujnik referencyjny DRT25C.R. Dzięki zwiększonemu zasięgowi 450 mm można go bez problemu przyuczać do przenośnika i wykorzystywać go jako punkt odniesienia. Dzięki temu wykrywanie staje się niezależne od obiektu. A przede wszystkim jest również niezawodne: czy to dla sześcio-, ośmio- czy wielopaków.

Korzyść dla Ciebie

  • Niezawodne wykrywanie zafoliowanych zgrzewek każdego typu – niezależnie od tego, czy to sześcio-, ośmio- czy wielopaki, z folią przeźroczystą czy z nadrukiem
  • Dzięki zwiększonemu zasięgowi 450 mm czujnik bez problemu można przyuczać do przenośnika od góry
  • Dopasowanie do aplikacji dzięki dwóm różnym poziomom przyuczania
  • Niezawodna praca również w razie zabrudzenia i wibracji taśmy przenośnika taśmowego
  • Zapewnienie dużej przepustowości maszyny i braku przestojów
  • Innowacyjna technologia CAT: przenośnik stanowi punkt odniesienia i sprawia, że wykrywanie jest niezależne od obiektu
  • Uniwersalna pozycja montażowa dla wszystkich obiektów
  • Brak czynności wyrównawczych przy czujniku w przypadku zmiany produktu lub materiału opakowaniowego. Skrócone czasy uzbrajania umożliwiają większe ilości produkcji
  • IO-Link dla prostej integracji funkcji dodatkowych w sterownik maszyny, np. komunikatów ostrzegawczych przy dużym zabrudzeniu, użycia wbudowanych w czujnik liczników lub blokady przycisku przyuczenia

Aplikacja

Wykrywanie zgrzewek butelek i puszek na taśmach rolkowych

Wymóg:

W instalacji napełniającej napoje są nalewane do butelek i puszek i owijane folią w zgrzewki. Różne zgrzewki napojów mają odmienne kształty i wysokość od 80 do 400 mm. Muszą one być wykrywane na taśmie przez czujnik. Mimo różnych rodzajów zgrzewek z przeźroczystą folią i różnych nadruków na folii czujnik nie może wykrywać podwójnie ani błędnie i musi niezawodnie rozpoznawać luki między zgrzewkami. W pojedynczych przypadkach zgrzewki zawierają kartonowe tacki.

 
Rozwiązanie:

Wyjątkowa technologia nowego czujnika zgrzewek DRT25C.R używa powierzchni taśmy jako odniesienia.
Dzięki temu niezawodnie wykrywane jest pełne spektrum rodzajów pojemników, niezależnie od tego, czy są owinięte folią przeźroczystą, z kolorowym nadrukiem czy metaliczną. Dzięki temu taśmy rolkowe i członowe niezależnie od zastosowania mogą być wyposażone tylko w jeden czujnik. Przy zmianie produktu nie są wymagane prace przezbrajające na czujniku. Ustawienie jest dokonywane w wygodny sposób, za pomocą przycisku przyuczania.

 

Do listy artykułów DRT25C.R

Cechy wyróżniające

Elastyczny czujnik

Dzięki technologii referencyjnej zgrzewki napojów o różnych kolorach i przezroczystości są bezbłędnie wykrywane jako „odchylenie” od powierzchni taśmy. Czujnik wykrywa w ten sposób dowolne opakowania, nieważne, czy folia jest przeźroczysta, z kolorowym nadrukiem czy metaliczna.

Innowacyjna technologia CAT

DRT 25C.R korzysta z powierzchni taśmy jako dynamicznego odniesienia przy wykrywaniu obiektów. Właściwości taśmy są ustawiane jako odniesienie za pomocą przycisku przyuczenia. Czujnik wykrywa następnie wszystkie obiekty różniące się od powierzchni taśmy. DRT 25C działa niezależnie od obiektu, co sprawia, że jest stabilny jako klasyczny czujnik refleksyjny. Za pomocą technologii Contrast Adaptive Teach można również kompensować wpływ zabrudzeń na przenośniku.

Brak przezbrajania przy zmianie produktów

Przy pierwszym ustawianiu, poprzez naciśnięcie przycisku przyuczenia jako odniesienie programowana jest powierzchnia taśmy. Po zmianie produktu nie jest konieczne dopasowanie tego ustawienia, ponieważ odniesienie pozostaje takie samo. Ponadto tych samych pozycji montażowej i wyrównania czujnika można używać do najróżniejszych obiektów. Eliminuje to czasy przezbrajania czujników przy zmianie produktu.

Dwa poziomy przyuczania

Dzięki przyuczaniu wytrzymałemu i wrażliwemu dostępne są dwa poziomy przyuczania.
Przyuczanie wytrzymałe, aktywowane naciśnięciem przycisku na 2 – 7 sekund, należy wybrać przy zabrudzonych łańcuchach rolkowych lub łańcuchach rolkowych o bardzo nieregularnych elementach.
Przyuczanie wrażliwe, aktywowane naciśnięciem przycisku na 7 – 12 sekund, jest stosowane przy wysokoprzeźroczystych zgrzewkach.
 

Właściwości techniczne

Specyfikacja Leuze DRT25C.R
Zasięg maks. 450 mm (do taśmy rolkowej)
Minimalna wysokość obiektu 80 mm
Częstotliwość przełączania 300 Hz
Temperatura -10° do 50°C
IO-Link Tak
Przyciski 1
Ustawienie wykrywania od góry na taśmę