Rozszerzenie portfolio czujników kontrastu KRT 18B o warianty ze światłem białym, z dodatkowymi wariantami przyuczania
Również w wersji ze światłem białym – i ze statycznym przyuczaniem 1-punktowym
Zadaniem czujnika kontrastu jest wykrycie na obiekcie wstępnie zdefiniowanego znacznika, który może się jedynie nieznacznie różnić kolorystycznie od tła. W wielu procesach pakowania konieczne jest niezawodne wykrywanie tych znaczników kontrastu na opakowaniach foliowych, torebkach, opakowaniach bąbelkowych lub etykietach. Czujniki kontrastu serii KRT 18B łączą prostą obsługę dzięki stałemu wskazywaniu sygnału z wysoką wydajnością. Oprócz naszych cenionych wariantów ze źródłem światła RGB dostępne są teraz również czujniki kontrastu ze światłem białym, które uzupełniają portfolio i rozszerzają je o dodatkowe warianty przyuczania. Oferują one szybkie i intuicyjne ustawianie za pomocą potencjometru lub przycisku przyuczania, zdalnie przez przewód lub IO-Link, a dzięki wyjątkowemu wskaźnikowi z wykresem słupkowym dostarczają również na bieżąco informacji o jakości kontrastu. Wysoce precyzyjne wykrywanie kontrastu cechuje krótki czas reakcji i minimalne drganie sygnału. Dla szczególnie wymagającego wykrywania znaczników urządzenia RGB są dostępne również z wyjściem analogowym.
Korzyści dla Ciebie
- Warianty Multicolor (RGB) lub ze światłem białym (W) oferują optymalną wydajność wykrywania znaczników na foliach zadrukowanych w kolorze lub z połyskiem
- Światło białe oferuje wyższą niezawodność w przypadku znaczników kontrastu na powierzchniach z połyskiem
- Multicolor (RGB) oferuje lepszą wydajność w przypadku folii z bardzo kolorowym nadrukiem
- Swobodny wybór ustawienia: intuicyjnie za pomocą wyjmowanego potencjometru, szybko i precyzyjnie za pomocą przycisków przyuczania. Rzecz jasna możliwe jest również ustawianie zdalne poprzez przyuczanie za pomocą kabla lub przez IO-Link
- IO-Link z DualChannel: do monitorowania, diagnostyki, z łatwym przestawianiem przy zmianie formatu
- Trzy poziomy przyuczania gwarantują doskonałe procesy regulacji w każdym zastosowaniu
- Statyczne przyuczanie 2-punktowe przy zatrzymanej taśmie, na znaczniku i tle
- Dynamiczne przyuczanie 2-punktowe przy przesuwającej się taśmie
- Statyczne przyuczanie 1-punktowe wykrywa dowolne znaczniki kontrastu na jednorodnym tle
- Stałe wskazanie sygnału dzięki samoregulującemu się wykresowi słupkowemu po tylnej stronie czujnika
- Funkcja trackingu ze śledzeniem progu przełączania, do blaknących znaczników kontrastu
- Precyzyjna regulacja progu przełączania za pomocą przyuczania "blisko znacznika" lub EasyTune (T)
- Warianty plamki świetlnej o wyrównaniu poziomym lub pionowym
- Elastyczny zasięg 13 mm +- 3 mm
- Najwyższa częstotliwość przełączania, do 22 kHz / czas reakcji 20 µs
- Mała, kompaktowa obudowa z niklowanego metalu, IP67 i IP69K oraz ECOLAB
Aplikacje
Wykrywanie znacznika cięcia na folii opakowaniowej w podajniku folii

Wymóg:
Produkt jest pakowany w poziomy system form-fill-seal (FFS). Folia opakowaniowa musi być przycięta dokładnie na wymiar. Cykl folii opakowaniowej jest przeprowadzany poprzez wykrywanie znaczników kontrastu, które mogą mieć różne kolory i czasami tylko nieznacznie różnią się kolorem od nadruku na folii.
Rozwiązanie:
Nowy czujnik kontrastu KRT 18BW w wersji ze światłem białym niezawodnie wykrywa znaczniki kontrastu o różnych kolorach, również na tle z połyskiem. Dynamiczne przyuczanie 2-punktowe oferuje przy tym możliwość zakończenia ustawiania czujnika również podczas przesuwania folii. Zblakłe znaczniki, na przykład te blisko końca rolki folii, mogą być wyrównywane dzięki funkcji trackingu.
Wykrywanie kolorowych znaczników w celu wyrównania tubek w systemie napełniania

Wymóg:
W instalacji pakującej tubki z tworzywa sztucznego są napełniane pastą do zębów. Zanim zakładki na końcu tubek zostaną sprasowane, tubki muszą zostać prawidłowo wyrównane. Odległość między obiektem a czujnikiem przy obracaniu tubki może się wahać w zakresie kilku milimetrów.
Rozwiązanie:
KRT 18BW pracuje niezawodnie również wtedy, gdy zasięg względem obiektu zmienia się o 20%. Na jednorodnym tle wariant ze światłem białym wykrywa również znaczniki kontrastu w różnych kolorach, co pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas i nakłady pracy podczas zmiany formatu.
Cechy wyróżniające

Podwójnie szeroki wybór: czujniki kontrastu ze światłem białym i RGB
Zależnie od właściwości opakowania do wykrywania kontrastu może się lepiej nadawać światło białe lub RGB. Aby oferować naszym klientom pełną elastyczność w wyborze czujnika kontrastu, podwoiliśmy nasze portfolio KRT 18B i uzupełniliśmy naszą innowacyjną serię o wariant ze światłem białym i inteligentnym przyuczaniem 1-punktowym. Niezwykle mała i elegancka obudowa oprócz wysokich stopni ochrony IP67 i IP69K oferuje certyfikację ECOLAB do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia. Dzięki temu nasze czujniki kontrastu bez trudu wytrzymują również intensywne cykle czyszczenia.

IO-Link w środku
Czujniki kontrastu serii KRT 18B przekonują innowacyjną, dualną koncepcją obsługi: Zależnie od preferencji klienta z konfiguracją wszystkich funkcji czujników przez IO-Link lub z prostym ręcznym ustawianiem czułości za pomocą potencjometru lub przycisku przyuczania.
Za pomocą IO-Link można realizować innowacyjne koncepcje maszyn ze zdalną konserwacją, diagnostyką i konfiguracją czujników.

Trzy różne metody przyuczania przez IO-Link
Każda aplikacja wymaga innej metody ustawiania czujnika. Łatwa regulacja za pomocą przycisku przyuczania, zdalnie przy pomocy kabla lub przez IO-Link:
- Statyczne przyuczanie 2-punktowe: przy zatrzymanej taśmie czujnik jest przyuczany na znaczniku, a następnie na tle – lub odwrotnie. Próg przełączania jest ustawiany między oboma wartościami sygnału i można go przybliżyć do znacznika poprzez kolejny proces przyuczania.
- Dynamiczne przyuczanie 2-punktowe: gdy taśma się przesuwa, poprzez naciśnięcie przycisku przyuczania otwierane jest okno pomiarowe. Gdy kilka znaczników przejdzie pod czujnikiem, okno jest zamykane ponownym naciśnięciem przycisku przyuczania. Również w tym przypadku próg przełączania można przybliżyć do znacznika poprzez kolejny proces przyuczania.
- Statyczne przyuczanie 1-punktowe: przy zatrzymanej taśmie czujnik jest kierowany na tło i na nim przyuczany. Każdy znacznik różniący się od sygnału jest wykrywany jako znacznik kontrastu. Poprzez ponowne przyuczanie można przesunąć próg przełączania.
Właściwości techniczne
Cecha | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog |
Ustawienie | Przyuczanie | Przyuczanie | Wrzeciono | Przyuczanie | Przyuczanie | Wrzeciono |
Graf słupkowy | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Źródło światła | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) |
Częstotliwość przełączania | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz |
Czas reakcji | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 µs |
Wersja IO-Link | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie |
Zasięg | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm |
Wyjście przełączające | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | ||
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | ||
Obsługa | 2 potencjometry:
| 2 potencjometry:
| 2 potencjometry:
| 2 potencjometry:
| ||
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||
Certyfikaty | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | ||
Przyłącze | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe |
Zakres temperatur | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C |