Monitorowanie wzrokowe układnic do regałów i przenośników za pomocą nowej kamery IP LCAM 308

Najważniejszymi aspektami pracy centrów logistycznych są wydajne przepływy towarów i wysoka dostępność. Dlatego wielkie znaczenie ma dokumentacja zdarzeń, pozwalająca szybko i sprawnie eliminować zakłócenia.

Z nową, przemysłową kamerą IP LCAM 308 można przeprowadzać kontrole wzrokowe w razie zakłóceń na układnicach do regałów. Kamera działa niezależnie i dzięki buforowi pierścieniowemu zapisuje obraz na 60 sekund przed wystąpieniem zakłócenia. W razie potrzeby można dodatkowo włączyć strumieniowanie na żywo. Ponadto dzięki trybowi Snapshot możliwe jest zapisanie pojedynczego obrazu, np. aby udokumentować zawartość kartonu.

Korzyści dla Ciebie

  • Monitorowanie niewidocznych obszarów
  • Zapisywanie w buforze pierścieniowym kamery po wyzwoleniu
  • Rejestrowane jest również do 60 sekund przed wyzwoleniem
  • Transfer oraz wyświetlanie za pomocą standardowej przeglądarki i narzędzi do strumieniowania: nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie
  • Wysoka jakość obrazu i zapisywanie danych na żywo w kamerze
  • Brak zalewu danych – analizowana jest tylko sytuacja w mającym znaczenie okresie przed zdarzeniem i po nim
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych: obudowa z metalu o stopniu ochrony IP 65
  • Prosta integracja dzięki napięciu zasilania 24 V i przyłączom M12
  • Uniwersalne możliwości montażu typu "jaskółczy ogon", w otworach gwintowanych i za pomocą szerokiej gamy akcesoriów montażowych

Aplikacje

Kontrole wzrokowe układnicy do regałów w przypadku zakłócenia

Wymóg:

W centrum logistycznym za pomocą układnicy do regałów umieszcza się palety w magazynie wysokiego składowania i wyjmuje je z niego. Należy zmaksymalizować dostępność instalacji. Jeśli wystąpi zakłócenie na układnicy do regałów, należy szybko i wydajnie zidentyfikować jego przyczynę za pomocą diagnostyki zdalnej.

Rozwiązanie:

Z nową, przemysłową kamerą IP LCAM 308 można przeprowadzać kontrole wzrokowe w razie zakłóceń na układnicach do regałów. Kamera działa niezależnie i dzięki buforowi pierścieniowemu zapisuje obraz na 60 sekund przed wystąpieniem zakłócenia. W razie potrzeby można dodatkowo włączyć strumieniowanie na żywo.

Dokumentacja zawartości kartonów w trybie Snapshot

Wymóg:

W centrum logistycznym osoby obsługujące sprzedaż internetową mają na koniec procesu kompletowania zamówienia udokumentować zawartość kartonu. Dzięki temu w razie reklamacji będzie można stwierdzić, czy zawartość kartonu w momencie opuszczenia centrum logistycznego była kompletna.

Rozwiązanie:

Za pomocą nowej kamery IP LCAM 308 można w trybie Snapshot zarejestrować pojedynczy obraz, aby udokumentować zawartość kartonu.

Właściwości techniczne

Cecha LCAM 308
Wymiary obudowy 114 x 85 x 35 mm (dł. x szer. x gł.)
Obszar widoczny Poziomy kąt rozproszenia wiązki: 62,2° / pionowy kąt rozproszenia wiązki 48,8°
Zakres temperatury pracy –30°C … +50°C (ze zintegrowanym ogrzewaniem)
Pojemność/nośnik pamięci Karta micro SD z pamięcią obrazów 8 GB (na ok. 10 000 zdarzeń)
Rozdzielczość 1 megapiksel, kolor (maks. 24 klatki na sekundę)
Aktywacja i dezaktywacja zapisu Wejście 24 V / protokół UDP / webConfig
Transmisja obrazu Strumieniowanie na żywo w formacie MJPEG, rozdzielczość HD; rejestracja wideo w formacie MP4 również w rozdzielczości Full HD
Interfejs Ethernet TCP/IP; UDP
Stopień ochrony IP 65
Napięcie zasilania Standard przemysłowy: 18…28 VDC
Przyłącze M12