Czujniki widełkowe w obudowie ze stali nierdzewnej
Ta seria w obudowie ze stali nierdzewnej, z rozwartościami od 30 do 120 mm, szczególnie dobrze nadaje się do obszarów, w których obowiązują wysokie wymogi względem higieny i odporności na środki czyszczące. Przekonuje ona dualną koncepcją obsługi: Zależnie od preferencji klienta z konfiguracją wszystkich funkcji czujników przez IO-Link lub z prostym ręcznym ustawianiem czułości za pomocą potencjometru. Dzięki ustawianiu czułości i przełączaniu jasny/ciemny można ją optymalnie dopasować do aplikacji. Za pomocą wariantów laserowych można niezawodnie wykrywać nawet najmniejsze części.