KDS U-M83AM83A-V2110-150

Cabo de ligação

Número de produto: 50140236

Icon Icon
Tensão de operação Máx. 60 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo female
Número de polos 3 polos
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, latão niquelado, torque recomendado 0,5 Nm, autotravante
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Número de polos 3 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Bloqueio União parafusada, latão niquelado, torque recomendado 0,5 Nm, autotravante
Cor da bainha Amarelo
Blindado Não
Sem silicone Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 15.000 mm
Material da bainha TPE
Isolamento do fio SR-PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Tamanho 9,6 mm
Ciclos de flexão 1.000.000 Unid.
Grau de proteção IP 65
IP 67
NEMA 6P
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf