KS U-M123W-T2105-100

Cabo de conexão

Número de produto: 50140320

Icon Icon
Tensão de operação Máx. 250 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 3 polos
Codificação Código A
Versão Angular
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, latão niquelado, torque recomendado 0,5 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 3 Unid.
Cor da bainha Amarelo
Blindado Não
Sem silicone Sim
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha TPE
Isolamento do fio PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Sim
Velocidade de traslado Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s²
Tamanho 14,5 mm
Ciclos de flexão 1.000.000 Unid.
Grau de proteção IP 65
IP 67
NEMA 6P
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
TT-Set 0,6-13
Ferramenta
Número de artigo: 50132266
  • Tipo: Chave de torque
  • Tamanho: 13 mm
  • Torque: 0,6 N·m
  • Material: Plástico
Número de artigo: 50132266
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf