Chaves tipo dobradiça
As chaves de segurança tipo dobradiça S400 monitoram o estado de fechamento de proteções mecânicas rotativas, como coberturas de proteção ou tampas. Elas combinam as funções de chave de segurança e dobradiça de porta em um componente com design apelativo. Como segundo elemento de fixação estão disponíveis dobradiças passivas no mesmo design. As variantes S410 com braço de montagem largo são adequadas especialmente para o uso em peças sensíveis de vidro ou plástico.
Suas vantagens
- Alta proteção contra manipulações: através da função de chaveamento incorporada no dispositivo
- Ponto de chaveamento facilmente ajustável: com chave de fenda
- Ajuste repetível (ajuste de ângulo de chaveamento) com portas deformadas ou desajustadas
- Facilmente integrável ao circuito de segurança: através de contatos com abertura forçada, todos os dispositivos podem ser facilmente integrados em um circuito de segurança
- Conexão flexível: através de cabo ou conector M12
- Design atraente de máquinas e instalações: os parafusos escondidos na parte traseira e a conexão traseira para a passagem de cabos escondida permitem um design atraente de máquinas e instalações
Caraterísticas técnicas
| S400 | |
| Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 1 em conformidade com a norma EN ISO 14119 | |
| Carcaça de metal, graus de proteção IP 67 / IP 69K | |
| Acionamento por interruptor de posição incorporado no interior da dobradiça, alta proteção contra manipulações | |
| Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança | |
| Passagem de cabos escondida graças à conexão traseira | |
| Ângulo de abertura máximo do dispositivo de proteção de 180 graus | |
| Ponto de chaveamento ajustável | |
| Variante S410 com dimensão mais larga da perna para materiais especiais, por ex., vidro | |
| Dobradiças adicionais opcionais (sem contatos, apenas função mecânica) |
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 13 produtos encontrados
S400-M1-CB02M12-W
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000407
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Cabo com conector redondo
S400-M4-CB02M12-W
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000406
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Cabo com conector redondo
S400-M4-CB2PUR-W
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000411
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Cabo
S400-M4CB2-B
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000400
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Cabo
S400-M4CB2-T
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000402
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Cabo
S400-M4M12-B
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000401
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Conector redondo
S400-M4M12-T
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000403
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Conector redondo
S410-M1CB2-B
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000404
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Cabo
S410-M1CB2-T
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000408
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Cabo
S410-M1M12-B
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000405
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Conector redondo
S410-M1M12-T
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000409
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Conector redondo
S410-M4-CB02M12-W
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo:
63000410
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Cabo com conector redondo
Dados de artigo de: 14/06/26