Etikettierer zur präzisen Kennzeichnung von Verpackungen im automatisierten Verpackungsprozess

Soluções em sensores para etiquetagem

A etiquetagem é uma área fundamental e transversal a diversos setores, que torna os produtos identificáveis ao longo de todo o seu ciclo de vida, fornece informações e contribui para a segurança dos produtos.

Desde a embalagem primária até a embalagem secundária e à embalagem de transporte, as etiquetas permitem identificação exclusiva e transparência para consumidores, varejistas e autoridades. Além dos processos tradicionais de etiquetagem, esta também abrange tecnologias de impressão e acabamento, diversos materiais, como papel, plástico e filmes, diferentes tecnologias de identificação (por exemplo, códigos de barras, códigos QR e RFID), bem como recursos de segurança integrados, como marcas de verificação e recursos que indicam violação.

O objetivo da etiquetagem é fornecer uma marcação permanente, claramente legível e durável que funcione de maneira confiável mesmo sob condições ambientais adversas. Os sistemas modernos de etiquetagem combinam alta resistência com um design atraente e permitem a apresentação compacta de informações relevantes sobre o produto, bem como a identificação e rastreabilidade confiáveis dos produtos.


Aplicações de sensores de etiquetagem

Vários métodos são utilizados na etiquetagem industrial. Dependendo da aplicação, utiliza-se a etiquetagem autoadesiva, envolvente ou com cola úmida, cada uma das quais requer tecnologias e soluções de sensores específicas. A moderna tecnologia de sensores permite o monitoramento confiável dos processos de etiquetagem e contribui para a alta confiabilidade do processo e a qualidade consistente da etiquetagem.
Além disso, as soluções de sensores e identificação permitem o controle preciso de etiquetas, imagens impressas e códigos, bem como a captura confiável de informações relacionadas ao produto. Mesmo tarefas de inspeção exigentes, como a verificação de múltiplas etiquetas ou o monitoramento de seu posicionamento e alinhamento, podem ser realizadas de forma confiável utilizando essas soluções.

Clique nas aplicações numeradas para saber mais sobre as respectivas soluções de sensores.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem alguma aplicação específica em mente? Vamos conversar sobre isso.

Da etiquetagem à identificação, podemos ajudá-lo com os sensores e as soluções de segurança adequados para seus processos de etiquetagem.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem alguma aplicação específica em mente? Vamos conversar sobre isso.

Da etiquetagem à identificação, podemos ajudá-lo com os sensores e as soluções de segurança adequados para seus processos de etiquetagem.


Aplicações de alimentação de etiquetas

Lichttaster HT mit langem Lichtfleck zur Bandrissüberwachung des Etikettenbands in Etikettierer

Monitoramento da fita de etiquetas

Requisito:

Em etiquetadoras com percurso mais longo da fita, por ex., como buffer entre o rolo e o dispensador de etiquetas, é necessário detectar quaisquer rupturas da fita. 

Solução:

Os sensores fotoelétricos HT 3C.XL com geometria do feixe de luz especialmente longa são adequados para o monitoramento da fita de etiquetas. Os sensores toleram oscilações e detecta de maneira confiável apenas uma verdadeira ruptura da fita. O sensor pode ser facilmente integrado graças ao modelo compacto.

> Saiba mais sobre sensores fotoelétricos com supressão de fundo

Abstandssensor ODS9 zur Abrollsteuerung für die Etikettenrolle

Medição do diâmetro do rolo

Requisito:

Nas etiquetadoras de alto desempenho, o acionamento do rolo de etiquetas é motorizado. O diâmetro do rolo de etiquetas deve ser detectado continuamente para que, por exemplo, a rapidez da rotação possa ser ajustada à medida que o diâmetro do rolo diminui.

Solução:

O sensor de medição ODS 9 fornece um sinal de distância analógico para uma adaptação ideal do acionamento. Os sensores de distância estão disponíveis com diferentes áreas de medição, opções de parametrização e com um display integrado. Os sensores oferecem uso universal, graças à interface IO-Link integrada. Em alguns casos, um sensor fotoelétrico de distância ODT 3C que transmite valores de distância via IO-Link pode ser uma alternativa viável.

Induktivsensor IS212 zur Überwachung der Bandspannung in der Endlage

Detecção da posição final do rolo compensador

Requisito:

Para regular uniformemente a tensão da fita transportadora de etiquetas autocolantes, geralmente são utilizadas polias de desvio pré-tensionadas com molas. Idealmente, o chamado rolo compensador deve sempre ser posicionado entre as duas posições finais. 

Solução:

Os sensores indutivos detectam o suporte do rolo, que é predominantemente metálico, e assim detectam as duas posições finais do rolo compensador. Os sensores indutivos IS 288, IS 212 ou IS 218 oferecem as distâncias de chaveamento adequadas para uma montagem faceada ou não faceada.

> Saiba mais sobre sensores indutivos

Reflexionslichtschranke PRK 3 für Bandendeerkennung an Etikettierer

Monitoramento do final da fita

Requisito:

O diâmetro dos rolos de etiquetas autocolantes deve ser monitorado com um sensor, a fim de avisar o operador do sistema de etiquetagem a tempo sobre o final do rolo. Deve ser possível ajustar o sensor de acordo com o diâmetro do rolo. 

Solução:

Os sensores da série 3C, como o sensor fotoelétrico HT 3C ou a barreira de luz retrorreflexiva PRK 3C com ponto de chaveamento preciso, são perfeitamente adequados para o controle do diâmetro do rolo em etiquetadoras compactas.

Induktiver IS288 zur Positionserkennung von Metallmagazin für die Etikettierung

Monitoramento da presença do magazine

Requisito:

A presença do magazine e o sinal de esgotamento da pilha de etiquetas para etiquetas com cola úmida devem ser monitorados para garantir que os magazines sejam trocados em tempo hábil e evitar paradas não planejadas do sistema. 

Solução:

Os sensores indutivos IS D08 são ideais para detectar de forma confiável a estrutura metálica do magazine. Isso permite que os sinais necessários para o monitoramento da presença do magazine e a detecção antecipada de um estado de esgotamento sejam gerados de forma confiável.

> Saiba mais sobre sensores indutivos


Aplicações de controle de aplicadores

Triggersensor PRK53 für sensible Umgebung mit hochgenauer Transparenterkennung für präzise Etikettierung

Detecção de objetos transparentes

Requisito:

Para uma etiquetagem precisa, os objetos devem ser detectados com a maior precisão de posicionamento possível para ativar o processo de dispensação de etiquetas. O sensor deve detectar de maneira confiável todos os tipos e formas de objetos, mesmo objetos transparentes. Uma mudança dos produtos não deve influenciar o processo de etiquetagem. 

Solução:

A barreira de luz retrorreflexiva PRK 53C.T foi desenvolvida para a detecção de objetos transparentes. O sensor em carcaça em aço inox para processos de produção sensíveis em termos de higiene oferece um tempo de resposta curto e uma interface IO-Link integrada.

> Saiba mais sobre barreiras de luz retrorreflexivas

Kontrasttaster KRT18 zur Schnittmarkenerkennung auf Endlosetiketten und Sleevelabels

Detecção de marcas de corte

Requisito:

Na indústria de bebidas, frequentemente é utilizada uma etiquetagem do tipo rótulo sleeve. Neste processo, um filme contínuo é fornecido em rolo e recortado no comprimento necessário com a ajuda de marcas de impressão. A etiqueta é então colocada sobre o recipiente. A detecção das marcas requer sensores especiais de marcas coloridas ou de contraste, otimizados para alta precisão e velocidade. 

Solução:

Sensores de contraste KRT 18B, com indicação de sinal e LEDs de transmissão multicolores garantem uma elevada flexibilidade na detecção de marcas de corte. A interface IO-Link integrada facilita o comissionamento e a adaptação do detector de contraste na troca de etiquetas.

Gabelsensor GS63 zur Erkennung nicht-transparenter Etiketten für die Spendersteuerung

Detecção de etiquetas não transparentes

Requisito:

Etiquetas não transparentes devem ser aplicadas às embalagens. Para isso, é necessário detectar a posição exata do espaço entre duas etiquetas na fita transportadora. O sensor também deve detectar, de maneira confiável, etiquetas com formatos complexos para evitar dispensações imprecisas ou tempos de parada da máquina.

Solução:

Os sensores tipo forquilha óticos GS 61 e GS 63B detectam, de maneira confiável, o espectro completo de etiquetas não transparentes. O sensor pode ser ajustado com um potenciômetro ou através de um modo de funcionamento de teach. O design Slim-Line do braço inferior permite a montagem diretamente na borda dispensadora.

> Saiba mais sobre os sensores tipo forquilha

Universal Gabel GSX für alle Etiketten zur flexiblen Spendersteuerung mit optischer und Ultraschall-Technologie

Detecção de etiquetas transparentes

Requisito:

Para garantir que as etiquetas sejam dispensadas sobre produtos ou objetos com posicionamento preciso, elas devem ser detectadas na fita transportadora. Etiquetas transparentes, parcialmente transparentes ou metalizadas em diferentes formatos também devem ser detectadas com precisão. Ao mesmo tempo, deve ser possível ajustar facilmente o sensor para todos os tipos de etiquetas.

Solução:

Os sensores de ultrassom tipo forquilha GSU 12, GSU 14E e IGSU 14E detectam etiquetas transparentes e parcialmente transparentes. O sensor GSX 14E combina um sistema de detecção ótico e um sistema de detecção por ultrassom em uma mesma carcaça e é capaz de processar até mesmo etiquetas de material não homogêneo contendo bolhas de ar (BOPP cavitado). A interface IO-Link facilita a instalação.


Aplicações para garantia de qualidade

Lichtleiter GF mit Verstärker zur Erkennung der Ausrichtung von Flaschen an der Pressnaht für die Etikettenplatzierung

Verificação do alinhamento de garrafas

Requisito:

Etiquetas devem ser colocadas em posições definidas na garrafa. Para isso, a orientação da garrafa deve ser detectada e corrigida com base em pequenas características, como saliências em relevo ou a linha de costura. Geralmente existe pouco espaço para a instalação de sensores nas máquinas compactas. 

Solução:

As fibras óticas de vidro GF, com diferentes saídas de luz, e os amplificadores LV 463 são perfeitamente adequados para a verificação do alinhamento de garrafas. Os sensores de fibra óptica são particularmente finos, mas potentes. Os sensores possuem uma interface IO-Link, assim como uma saída analógica opcional.

Codeleser DCR200 zur Identifikation des Primärlabels und Lesbarkeitsprüfung des Drucks am Etikettierer

Leitura de códigos para identificação e verificação

Requisito:

Muitas vezes, para uma alta flexibilidade do processo, as etiquetas são impressas diretamente nas embalagens primárias dos produtos. Após a impressão, devem ser verificadas a legibilidade dos códigos nas etiquetas e sua plausibilidade.

Solução: 

O leitor de códigos universal DCR 200i é adequado para a identificação e a verificação de códigos de barras ou códigos 2D em etiquetas. Para a utilização na indústria alimentícia, o sensor também está disponível com uma carcaça em aço inox com placa de plástico.

> Saiba mais sobre leitores de código fixos

Lumineszenztaster LRT zur Präsenzerkennung von Papieretiketten auf Objekten

Detecção da presença de etiquetas

Requisito:

Após a dispensação de etiquetas em recipientes, como garrafas ou frascos, muitas vezes é preciso verificar se as etiquetas de papel se encontram nos objetos. As etiquetas devem ser detectadas de maneira independente da garrafa ou do enchimento.

Solução:

O sensor de luminescência LRT 8 detecta etiquetas de papel de maneira muito confiável em diferentes objetos, mesmo a distâncias maiores. Uma solução alternativa são sensores fotoelétricos baseados em energia, como o FT 328IP1 ou FT 5IP1, com luz infravermelha e configurações especiais de parâmetros.

Vision Sensor IVS1000i zur Inspektion und Prüfung der Etikettenausrichtung

Verificação do alinhamento de etiquetas

Requisito:

No caso de produtos de alta qualidade ou etiquetas de joias, é necessário garantir que a etiqueta seja corretamente posicionada. Produtos com etiquetas alinhadas incorretamente devem ser detectados e ejetados.

Solução:

Com um campo de visão grande, os sensores Simple Vision da série IVS 1000i podem detectar facilmente as etiquetas nos produtos e verificar se elas foram corretamente colocadas. Eles podem ser parametrizados por meio do software Leuze Vision Studio. Uma iluminação LED integrada, comutável e de alto desempenho, garante uma imagem ideal.

> Saiba mais sobre os sensores Vision

Desafios específicos na etiquetagem

O design da etiqueta desempenha um papel fundamental na comunicação da marca, especialmente em embalagens que também servem como superfície de exposição no ponto de venda. Ao mesmo tempo, as etiquetas devem funcionar de maneira confiável mesmo sob condições ambientais adversas. Isso inclui, entre outros fatores, temperaturas extremas e variações de temperatura, umidade, exposição a produtos químicos e tensões mecânicas. 

Normas, requisitos legais e exigências de conformidade desempenham um papel central na circulação global de mercadorias. As etiquetas devem atender a requisitos específicos do setor, por exemplo, quanto à etiquetagem de produtos, informações nutricionais e sobre alérgenos para produtos alimentícios ou etiquetas de segurança e advertência para produtos químicos. Ao mesmo tempo, devem permitir uma captura automatizada de dados e rastreabilidade de ponta a ponta confiável. 

Isso é viabilizado por códigos exclusivos, números de série e tecnologias de RFID, que aumentam a transparência e a rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Portanto, para usuários industriais, a etiquetagem é muito mais do que apenas um processo de marcação: É um componente essencial da conformidade regulatória, da comunicação da marca e uma forma de garantir cadeias de suprimentos eficientes, transparentes e rastreáveis. 

A escolha dos materiais e as considerações de sustentabilidade também estão se tornando cada vez mais importantes. Os materiais das etiquetas estão sendo continuamente desenvolvidos com foco na longevidade, reciclabilidade e sustentabilidade ambiental. Tecnologias como impressão digital, serialização, mecanismos antifalsificação e etapas otimizadas de pré-impressão ajudam a reduzir custos e, ao mesmo tempo, melhoram a qualidade das etiquetas.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Perguntas frequentes sobre etiquetagem na indústria de embalagem 

Etiquetagem é o termo técnico para a (aplicação de) marcas de identificação em um item embalado, contendo informações sobre seu conteúdo, prazo de validade, rastreabilidade etc., de acordo com as diretrizes pertinentes. 

Além da impressão direta nos produtos, são utilizados vários métodos de etiquetagem. No método tradicional com cola úmida, as etiquetas de papel armazenadas em um magazine são alimentadas uma a uma, umedecidas e enroladas no produto (geralmente circular) à medida que este se move ao longo da esteira transportadora.

Outra variante é a etiquetagem contínua ou envoltória. Nesse processo, a etiqueta é alimentada a partir de um rolo, posicionada por meio da detecção de marcas de impressão, cortada no tamanho adequado e, em seguida, enrolada ao redor do produto e colada. Em aplicações com mangas, no entanto, a etiqueta cortada é selada a quente formando um tubo e, em seguida, puxada ou deslizada sobre o produto.

A etiquetagem autoadesiva é uma solução cada vez mais popular e versátil. Nesse processo, as etiquetas são montadas em uma fita transportadora e posicionadas por meio da detecção de espaços ou bordas, sendo então aplicadas com precisão ao produto por meio de um aplicador, como um carimbo.

As etiquetas podem ser de camada única ou múltipla e fabricadas a partir de uma ampla variedade de materiais. Entre eles estão, entre outros, papel, filmes transparentes ou metalizados, espumas e tecidos estruturados. As combinações de materiais variam de estruturas homogêneas a complexas e não homogêneas. Etiquetas com estrutura não homogênea representam um desafio específico para uma detecção confiável, pois é necessário levar em consideração diferentes propriedades dos materiais e estruturas de superfície.

A detecção precisa das bordas em etiquetas autoadesivas é crucial para o controle preciso do processo de etiquetagem. Os sensores tipo forquilha oferecem um ponto de detecção altamente focado, combinado com fácil instalação e alinhamento simplificado.