Seu parceiro para soluções de segurança eficientes

Nossas equipes de projeto profissionais acompanham você desde o registro das exigências até a aceitação relacionada à tecnologia de segurança. Certifique-se de que a solução de segurança atende às suas exigências e garanta a execução sem problemas do projeto.

Adaptado individualmente

Nossas soluções são baseadas em conceitos de segurança qualificados, que também podem ser expandidos ou criados novamente, se necessário. Cada solução é adaptada individualmente ao layout da sua instalação e abrange

  • Todos os componentes de hardware e software necessários
  • Serviços de engenharia, como configuração e parametrização de acordo com as exigências do projeto
  • Suporte no comissionamento
  • Validação da função de segurança
  • Documentação abrangente

O caminho para a sua solução

1. Registro das exigências

  • Verificação do layout e das zonas de perigo, esclarecimento dos processos
  • Verificação da avaliação de riscos, definição dos objetivos da proteção
  • Esclarecimento do cronograma

2. Seleção do conceito de segurança

  • Avaliação das exigências pelos nossos especialistas em segurança
  • Seleção do conceito de segurança adequado e dos componentes necessários

3. Configuração e parametrização

  • Configuração do sistema de segurança
  • Programação e parametrização de acordo com as exigências
  • Documentação específica do projeto

4. Instalação e comissionamento

  • Disponibilização do manual de montagem e instalação
  • Montagem e instalação dos componentes do sistema
  • Suporte durante o comissionamento e a integração no comando

5. Verificação da tecnologia de segurança e aceitação

  • Validação da função de segurança
  • Primeira inspeção dos dispositivos de segurança
  • Criação da documentação de aceitação

Transferências