Sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i

Para a detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo

Com o primeiro sistema de posicionamento por código de barras seguro no mundo, o FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura – por ex., um inversor de frequência – através de duas interfaces SSI e é adequado para aplicações até Performance Level e. Assim, é possível implementar funções de segurança de maneira extremamente fácil, reduzindo os esforços de instalação e o serviço de assistência.

 

Suas vantagens

  • Detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo
     
  • Implementação especialmente simples das funções de segurança
     
  • Pouco espaço necessário e maior simplicidade de instalação
     
  • Tempo curto de reação ao erro de 10 ms para o uso em sistemas rápidos de armazenagem automática
     
  • Fita de código de barras extremamente robusta, com alta resistência mecânica e à prova de raios UV

 

  • Grande campo de trabalho de 50 até 170 mm e conceito de fixação bem pensado garantem uma montagem e integração simples

 

Aplicações

Detecção de posição segura em sistemas de armazenagem automática

Exigência:

Os riscos existentes na instalação e o Performance level PLr necessário foram determinados através de uma avaliação de riscos. Isso foi feito com base nas normas relevantes, como a EN 528 (Sistemas de armazenagem automática – Requisitos de segurança). Para os monitoramentos seguros de posição e velocidade necessários, por ex., durante a manutenção ou em cabines tripuladas, é necessário garantir uma detecção segura da posição.

Solução:

O sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i oferece a detecção segura da posição com apenas um dispositivo. Ele atende às exigências para PL e / SIL 3, facilitando muito a implementação das funções de segurança.  ​

Destaques

Detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo​

Com o FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura – por ex., um inversor de frequência – através de duas interfaces SSI. Além disso, os dispositivos atendem às exigências para PL e / SIL 3. Assim, é possível implementar funções de segurança de maneira extremamente fácil, reduzindo os esforços de instalação e o serviço de assistência.​

Adequado para movimentos rápidos​

Os dispositivos FBPS 600i são especialmente adequados para a detecção de posição durante movimentos rápidos, como é o caso, por exemplo, nos sistemas de armazenagem automática. Para isso, os FBPS 600i oferecem um tempo muito curto de reação ao erro de apenas 10 ms. Isso permite otimizar os perfis de velocidade e o rendimento de movimentação.​
 

Operação confiável​

O FBPS 600i funciona de maneira especialmente confiável. Cada processo de escaneamento realiza a leitura de diversos códigos, a partir dos quais o software determina valores de posição extremamente precisos. A orientação inclinada do raio de detecção e o movimento do dispositivo permitem detectar todos os códigos em diferentes pontos. Isso impede erros de leitura causados por sujeiras ou danos locais.​

A fita de código de barras também está otimizada para emprego industrial. A faixa de plástico autocolante é à prova de UV, extremamente resistente e robusta. Além disso, os valores de posição impressos são facilmente legíveis e facilitam o manuseio. ​

Montagem sempre rápida e adequada​

O conceito de fixação bem pensado com dispositivo de troca rápida permite uma montagem simples do FBPS 600i. Os dispositivos são fixados em segurança no suporte tipo grampo usando um parafuso facilmente acessível. Isso economiza tempo na montagem e permite uma troca rápida de dispositivos em caso de assistência. Além disso, os FBPS 600i podem ser integrados facilmente na instalação, graças ao campo de trabalho grande de 50 até 170 mm.​

Caraterísticas técnicas

FBPS 600i

Segurança Segurança PL e, SIL 3, categoria 4​
(EN ISO 13849-1 e IEC 61508)​
Tempo de reação ao erro 10 ms … 400 ms (ajustável)
Conexão 2 interfaces SSI, 2 conectores M12​
Alimentação de tensão: conector M12​
Configuração e diagnóstico: micro USB
Reprodutibilidade +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distância de leitura 50 … 170 mm
Grau de proteção IP 65
Faixa de temperatura -5 ... +60 °C
Dimensões, L x A x P Conexões na lateral: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm​
Conexões embaixo: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (opcional) Exibição de informações de posição e status
Sinal de status da qualidade de leitura Para a detecção precoce de sujeira

Fita de código de barras

Características Características: fita de plástico extremamente robusta, resistente a raios UV, autocolante com adesivo acrílico,​
valores de posição impressos em texto legível
Fitas de códigos de barras padrão Altura: 25 mm, 47 mm
Comprimento: até 200 m
Fitas de códigos de barras configuráveis Altura: de 20 mm a 140 mm​
Valor inicial e final selecionável no ​
intervalo de 0 até 10.000 m​
Dimensão de grade do código de barras 30 mm

Transferências