Expansão do portfólio de detectores de contraste KRT 18B com variantes de luz branca com método de teach adicional

Agora também com luz branca – e teach estático de 1 ponto

A tarefa dos detectores de contraste consiste em encontrar em um objeto uma marca predefinida, cuja cor difere apenas ligeiramente do restante fundo. Em muitos processos de embalagem, é preciso detectar estas marcas de contraste de maneira confiável em embalagens de filme, sacos plásticos e blister ou em etiquetas. Graças à indicação permanente de sinal, os detectores de contraste da série KRT 18B aliam o manuseio fácil e uma alta potência. Agora, além das nossas variantes consagradas com fonte de luz RGB, oferecemos também detectores de contraste com luz branca, que complementam e expandem o portfólio com uma variante de teach adicional. Eles oferecem um ajuste rápido e intuitivo através de potenciômetro ou tecla de teach, remoto através de cabo ou IO-Link, e fornecem feedback permanente sobre a qualidade do contraste através do exclusivo indicador de gráfico de barras. A detecção de alta precisão do contraste é realizada com tempo de resposta extremamente curto e jitter de sinal mínimo. Os dispositivos RGB estão disponíveis também com saída analógica para uma detecção de marcas particularmente exigente.

Suas vantagens

  • Variantes multicolor (RGB) ou luz branca (W) oferecem um desempenho ideal para a detecção de marcas em filmes coloridos ou brilhantes
  • A variante de luz branca oferece uma confiabilidade maior no caso de marcas de contraste em superfícies brilhantes 
  • A variante multicolor (RGB) oferece um desempenho melhorado no caso de filmes muito coloridos
  • Ajuste livremente selecionável: intuitivo com potenciômetro removível, rápido e preciso através de teclas de teach. É claro que também é possível o ajuste remoto por teach através de cabo ou IO-Link
  • IO-Link com DualChannel: para monitoramento, diagnóstico, comutação fácil em caso de mudança de formato
  • Três níveis de teach garantem o ajuste perfeito para cada aplicação
  • Teach estático de 2 pontos, na marca e no fundo, com a esteira transportadora parada
  • Teach dinâmico de 2 pontos com a esteira transportadora em funcionamento
  • Teach estático de 1 ponto detecta quaisquer marcas de contraste sobre fundo homogêneo
  • Indicação permanente de sinal através de gráfico de barras autoajustável na parte traseira do sensor
  • Função tracking com rastreamento de limite para marcas de contraste desbotadas
  • Ajuste preciso do limiar de chaveamento através de teach "próximo da marca" ou EasyTune (T)
  • Variantes de ponto de luz com alinhamento horizontal ou vertical
  • Alcance de operação flexível de 13 mm +- 3 mm
  • As mais altas frequências de chaveamento até 22 kHz / tempo de resposta 20 µs
  • Carcaça pequena e compacta de metal niquelado, IP67 e IP69K e ECOLAB

Aplicações

Detecção de marcas de corte em filme de embalagem na entrada do filme

Exigência:

Um produto é envolvido em uma instalação horizontal de bolsas tubulares. O filme de embalagem deve ser cortado no tamanho exato. A sincronização do filme de embalagem é realizada através da detecção de marcas de contraste, que podem ter cores diferentes e que às vezes diferem apenas ligeiramente do padrão de impressão do filme.

Solução:

O novo detector de contraste KRT 18BW, em variante de luz branca, detecta de maneira confiável marcas de contraste das mais diversas cores, também sobre fundo brilhante. O teach dinâmico de 2 pontos permite concluir o ajuste do sensor mesmo enquanto o filme está em movimento. Marcas de impressão desbotadas, como acontece no final do rolo de filme, podem ser compensadas com a função tracking.

Detecção de marcas coloridas para o alinhamento das bisnagas na instalação de enchimento

Exigência:

Em uma instalação de embalagem, bisnagas de plástico são preenchidos com pasta de dente. As bisnagas devem ser alinhadas corretamente antes que a dobra seja prensada na extremidade da bisnaga. A distância entre o objeto e o sensor pode oscilar em alguns milímetros durante a rotação das bisnagas.

Solução:

O KRT 18BW também funciona de maneira confiável caso o alcance de operação em relação ao objeto seja alterado em 20%. Em caso de fundo homogêneo, a variante de luz branca também detecta marcas de contraste de cores diferentes, o que ajuda a economizar tempo e custos, principalmente na mudança de formato.

Destaques

Seleção em dobro: detectores de contraste com luz branca e RGB

Dependendo da natureza da embalagem, a detecção de contraste pode ser favorecida por luz branca ou RGB. Para oferecer aos nossos clientes flexibilidade total na escolha de sua solução de detector de contraste, dobramos o nosso portfólio KRT 18B e complementamos nossa série inovadora com variantes de luz branca com teach de 1 ponto inteligente. A carcaça extremamente pequena e elegante oferece, além dos elevados graus de proteção IP67 e IP69K, uma certificação ECOLAB para a utilização em ambientes com condições difíceis. Dessa maneira, nossos detectores de contraste também resistem sem problemas a ciclos intensos de limpeza.

IO-Link inside

Os detectores de contraste da série KRT 18B oferecem um duplo conceito de operação inovador: dependendo da preferência do cliente, a operação pode ser realizada através de IO-Link, com a configuração de todas as funções do sensor, ou através de um simples ajuste manual da sensibilidade por potenciômetro ou botão de teach.
Através de IO-Link é possível realizar conceitos de máquina inovadores com telemanutenção, diagnóstico ou configuração do sensor.

Três métodos de teach distintos por IO-Link 

Cada aplicação exige ajustes diferentes do sensor. Ajuste fácil com a tecla de teach, remoto através de cabo ou IO-Link:

  • Teach estático de 2 pontos: com a esteira transportadora parada, o sensor é programado para a marca e depois para o fundo – ou vice-versa. O limiar de chaveamento é definido entre os dois valores de sinal e pode ser colocado mais próximo da marca com uma nova programação.
  • Teach dinâmico de 2 pontos: com a esteira transportadora em funcionamento, uma janela de medição é aberta ao pressionar a tecla de teach. Assim que várias marcas tiverem passado pelo sensor, a janela é fechada pressionando novamente a tecla de teach. Neste caso, também é possível colocar o limiar de chaveamento mais próximo da marca com uma nova programação.
  • Teach estático de 1 ponto: com a esteira transportadora parada, o sensor é alinhado para o fundo e programado sobre ele. Toda marca que for diferente deste sinal será detectada como marca de contraste. Com uma nova programação é possível deslocar o limiar de chaveamento.

Caraterísticas técnicas

Característica KRT 18B Standard KRT 18B Teach KRT 18B Multiturn KRT 18B Tracking KRT 18B Speed KRT 18B Analog
Ajuste Teach-in Teach-in Potenciômetro multivolta Teach-in Teach-in Potenciômetro multivolta
Gráfico de barras Não Sim Sim Sim Sim Sim
Fonte de luz RGB (vermelho/verde/azul)
Luz branca
RGB (vermelho/verde/azul)
Luz branca
RGB (vermelho/verde/azul)
Luz branca
RGB (vermelho/verde/azul)
Luz branca
RGB (vermelho/verde/azul)
Luz branca
RGB (vermelho/verde/azul)
Frequência de chaveamento 15 kHz 15 kHz 15 kHz 15 kHz 22 kHz 15 kHz
Tempo de resposta 33 µs 33 µs 33 µs 33 µs 22,5 µs 100 μs
Versão IO-Link Não Sim Não Sim Sim Não
Alcance de operação 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm
Saída de chaveamento PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)    
IO-Link - V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)    
Operação 2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
   
Grau de proteção IP 67 IP 67 IP 67 IP 67    
Certificações CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB    
Conexão M12 4 pinos M12 4 pinos M12 4 pinos M12 4 pinos M12 4 pinos M12 4 pinos
Faixa de temperatura –40 a +60 °C –40 a +60 °C –40 a +60 °C –40 a +60 °C –40 a +60 °C –40 a +60 °C