Monitoramento visual em sistemas de armazenagem automática e em esteiras de transporte com a nova câmera IP LCAM 308
Fluxos de mercadorias eficientes e uma alta disponibilidade da instalação são os critérios principais durante a operação em centros de logística. Neste contexto, a rastreabilidade de eventos também tem grande importância, para que seja possível resolver incidentes de forma rápida e eficiente.
Com a nova câmera IP industrial LCAM 308, é possível realizar inspeções visuais em caso de falhas em um sistema de armazenagem automática. A câmera funciona de maneira independente e registra os últimos 60 segundos antes de uma falha em uma memória circular. Se necessário, também é possível abrir uma transmissão ao vivo adicionalmente. Além disso, através de um modo de captura instantânea, é possível registrar uma única imagem, por ex., para documentar o conteúdo de uma caixa.
Suas vantagens
- Monitoramento de áreas não visíveis
- Armazenamento na memória circular da câmera após o disparo
- O registro é feito até 60 segundos antes do disparo
- Transmissão e representação através do navegador padrão e de ferramentas de streaming padrão: não é necessário nenhum software adicional
- Alta qualidade de imagem e armazenamento da transmissão ao vivo na câmera
- Sem inundação de dados – somente a situação do período relevante antes e depois de um evento é analisada
- Robusta para o uso industrial: carcaça de metal com grau de proteção IP 65
- Fácil integração através de alimentação de tensão de 24 V e conexões M12
- Possibilidades de montagem universais através de rabo de andorinha, furos roscados e abrangentes acessórios de montagem
Aplicações
Inspeções visuais em um sistema de armazenagem automática em caso de falha

Exigência:
Em um centro de logística, paletes são armazenados e retirados do armazém vertical em um sistema de armazenagem automática. A disponibilidade da instalação deve ser maximizada. Em caso de falha no sistema de armazenagem automática, deve ser possível determinar a causa de maneira rápida, eficiente e através de diagnóstico remoto.
Solução:
Com a nova câmera IP industrial LCAM 308, é possível realizar inspeções visuais em caso de falhas em um sistema de armazenagem automática. A câmera funciona de maneira independente e registra os últimos 60 segundos antes de uma falha em uma memória circular. Se necessário, também é possível abrir uma transmissão ao vivo adicionalmente.
Documentação de conteúdos de caixas por modo Snapshot

Exigência:
No centro de logística de um varejista de e-commerce, o conteúdo das caixas deve ser documentado ao final do processo de separação e preparação de pedidos. Assim, em caso de reclamação, será possível verificar se a mercadoria dentro da caixa estava completa antes de deixar o centro de logística.
Solução:
Com o modo Snapshot da nova câmera IP LCAM 308 é possível registrar uma única imagem para documentar o conteúdo de uma caixa.
Caraterísticas técnicas
Característica | LCAM 308 |
Dimensões da carcaça | 114 x 85 x 35 mm (C x L x P) |
Campo de visão | Ângulo de abertura horizontal: 62,2° / ângulo de abertura vertical 48,8° |
Faixa de temperaturas de operação | –30 °C ... +50 °C (com aquecimento integrado) |
Capacidade/mídia de armazenamento | Cartão micro SD com 8 GB de memória de imagens (para aprox. 10.000 eventos) |
Resolução | Cor com uma resolução de 1 megapixel (máx. 24 FPS) |
Ativação e desativação da gravação | Entrada de 24 V/protocolo UDP/WebConfig |
Transmissão de imagens | Transmissão ao vivo com MJPEG resolução HD; gravação de vídeo com MP4 também em Full-HD |
Interface | Ethernet TCP/IP; UDP |
Grau de proteção | IP 65 |
Tensão de alimentação | Padrão industrial: 18…..28 VCC |
Conexão | M12 |