A barreira de luz unidirecional mais potente no mercado: LS25CI

Super fortes e altamente flexíveis: barreiras de luz unidirecionais LS25CI para a irradiação de filmes de embalagem

Na indústria de embalagem, os produtos são embalados nos mais diversos filmes. Para a selagem do filme e a separação subsequente, a posição do produto no filme deve ser detectada de maneira confiável. Quanto mais opaco é o filme, mais difícil é a detecção. Principalmente os filmes metalizados dificultam a irradiação. Para solucionar esta tarefa, nós oferecemos aos nossos clientes a barreira de luz unidirecional que é, de longe, a mais potente no mercado, com capacidade para irradiar até mesmo filmes escuros e metalizados. A luz infravermelha utilizada é forte o suficiente para irradiar uma mão humana, ao mesmo tempo em que é totalmente inofensiva e segura para os olhos. A sensibilidade da barreira de luz também pode ser ajustada para a detecção de filmes transparentes individuais. Graças a este vasto espectro de aplicações, ela se torna a solucionadora de problemas para a irradiação através de filmes.

Suas vantagens

  • A barreira de luz unidirecional mais potente no mercado é capaz de irradiar todos os filmes de embalagem e detectar os objetos dentro deles de maneira confiável
  • Tanto a potência de transmissão quanto a sensibilidade do receptor podem ser ajustadas de maneira rápida e intuitiva através de potenciômetro
  • A carcaça robusta oferece os graus de proteção IP67 e IP69K. Certificação ECOLAB para a utilização em ambiente com condições difíceis e limpeza frequente.
  • Para filmes metalizados e muito absorventes está disponível a variante de transmissor ainda mais potente, LS25CI.XX super power, que não requer nenhum ajuste.
  • A luz infravermelha usada é inofensiva e segura para os olhos 
     

Aplicações

Detecção da aresta dianteira do produto em um invólucro de filme metalizado

Exigência:

Barras de chocolate são embaladas no filme em um sistema de embalagem horizontal. O filme da embalagem é colorido e opaco. No entanto, para a separação das barras, a aresta dianteira da barra que se encontra no filme tubular deve ser detectada de maneira confiável, para que a selagem possa ser feita no local correto.


Solução:

O potente LS25CI.XX super power irradia até mesmo filmes metalizados e de cor escura sem dificuldades, mesmo no caso de filmes de camadas múltiplas. Mesmo assim, a aresta dianteira das mercadorias embaladas é detectada de maneira confiável.

Destaques

High Power ou Super Power – duas classes de desempenho para cada embalagem

Dependendo da tarefa, o sensor precisa enfrentar diferentes desafios: será necessário detectar um objeto em um filme transparente ou somente o próprio filme? Ou trata-se de um filme escuro que precisa ser irradiado?

  • O transmissor de barreira de luz unidirecional LS25CI.XX super power irradia até mesmo filmes metalizados e detecta de maneira confiável os objetos que se encontram ali.
  • O transmissor de barreira de luz unidirecional LS25CI.XR1 high power pode irradiar filmes escuros ou também detectar filmes individuais. Sua potência pode ser ajustada através do potenciômetro.
  • O receptor de barreira de luz unidirecional LE25CI.XX1 trabalha com as duas variantes de transmissor e sua sensibilidade é regulada através de um potenciômetro.

Caraterísticas técnicas

Característica Transmissor LS25CI.XX super power Transmissor LS25CI.XR1 high power Receptor LE25CI.XR1
Tipo Transmissor Transmissor Receptor (compatível com os dois transmissores)
Ajuste Nenhum Potenciômetros Potenciômetros
Fonte de luz Infravermelho (850 nm) Infravermelho (850 nm) -
Alcance (cálculo) 400 m 220 m 400 m / 220 m
Frequência de chaveamento 100 Hz 100 Hz 100 Hz
Tempo de resposta 5 ms 5 ms 5 ms
Faixa de temperatura -40 ... 50 °C -40 ... 50 °C -40 ... 50 °C
Saída de chaveamento - - PNP luz/sombra
NPN luz/sombra
Grau de proteção IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K
Certificações CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Conexão M12, M8, cabo M12, M8, cabo M12, M8, cabo