Nova série de sensores para a detecção de objetos

Com um desempenho perfeito pelo melhor preço. A nova série 36.

A detecção confiável de objetos continua sendo a chave para um alto grau de automação e para processos sem falhas na tecnologia de instalações. Especialmente na intralogística, na tecnologia de embalagem e na indústria automotiva, os objetos a serem detectados representam as mais altas exigências em relação aos sensores. Grandes distâncias de detecção, vibração, luz ambiente e sujeira, em combinação com objetos com as mais variadas características ópticas, requerem sensores com uma potência de detecção extremamente alta.
Ao mesmo tempo, os critérios econômicos são essenciais. Em muitas aplicações, um elevado grau de automação é atingido através do aumento da quota de sensores, o que aumenta ainda mais a necessidade de sensores com boa relação preço/desempenho.
Os sensores da nossa nova série 36 oferecem um desempenho perfeito pelo melhor preço. Diversos princípios de funcionamento, combinados com um processamento de sinal de nível superior, levam a uma excelente confiabilidade na detecção de objetos – mesmo em aplicações exigentes. A grande reserva de funcionamento permite a detecção de objetos a grandes distâncias ou a compensação de fontes de interferências ou sujeiras a distâncias mais curtas.

Suas vantagens

  • Alcances muito elevados permitem uma grande reserva de funcionamento e, assim, uma taxa de detecção confiável, mesmo em aplicações críticas
     
  • Disponibilidade com o seu princípio de funcionamento preferido:
    • Sensores com supressão de fundo com máx. 2500 mm de alcance
    • Barreiras de luz retrorreflexivas com máx. 17 m de alcance (opcional também para a detecção de objetos com características despolarizantes)
    • Barreiras de luz unidirecionais com máx. 80 m de alcance
       
  • Excelente relação preço/desempenho
     
  • Suporte para todas as lógicas de chaveamento comuns: chaveamento NPN e PNP, chaveamento por luz/sombra
     
  • Grande diversidade de conexões permite uma integração fácil (cabo, conector M12 ou cabo com conector M12)
     
  • Compatibilidade de montagem para sensores da série 46

Aplicações

Detecção de paletes envolvidos em filme

Exigência:

Muitas vezes, os paletes são envolvidos em filme como proteção para o transporte. As barreiras de luz retrorreflexivas convencionais não são capazes de detectá-los de maneira confiável, devido às características despolarizantes do filme esticado. Como este tipo de proteção para o transporte é muito comum, o sensor deve detectar estes objetos especiais com confiabilidade absoluta. Ao mesmo tempo, é preciso encontrar uma solução econômica em sensores que permita escalar esta aplicação.


Solução:

A nova barreira de luz retrorreflexiva PRK36.D dispõe de uma ótica especial, a fim de detectar objetos despolarizantes de maneira absolutamente confiável. Graças ao design melhorado, é possível oferecer uma vantagem econômica em comparação aos sensores atualmente disponíveis no mercado.

Detecção de embalagens secundárias na indústria alimentícia

Exigência:

Geralmente, produtos idênticos na indústria alimentícia são embalados em caixas maiores, a fim de otimizar e automatizar os processos de manuseio e logística. Um pré-requisito importante para um alto grau de automação são sensores de alto desempenho que detectam caixas de forma confiável – mesmo com produtos ou embalagens secundárias que mudam. Para monitorar de perto esses processos, é necessário ter uma grande quantidade de sensores economicamente atraentes.

Solução:

Com a nossa nova série 36, oferecemos barreiras de luz retrorreflexivas que detectam de maneira confiável diferentes caixas de embalagens, graças à reserva de funcionamento muito alta. Graças ao design melhorado, é possível oferecer uma vantagem econômica em comparação aos sensores atualmente disponíveis no mercado.

Garantia da disponibilidade de materiais nos sistemas de produção

Exigência:

Os sistemas de produção altamente automatizados exigem uma alta segurança do processo. Além disso, é imprescindível garantir a disponibilidade dos materiais e o seu rastreamento. Sensores que garantam de maneira confiável a presença e, portanto, o estoque de diferentes materiais de montagem, são componentes chave para isso. Ao mesmo tempo, os sensores devem ser integrados de maneira flexível em diferentes situações de montagem.

Solução:

Com os diferentes princípios de funcionamento, a variação na cor da luz e a taxa de detecção muito elevada, nosso novo portfólio de sensores da série 36 é especialmente adequado para detectar os mais diversos objetos nos sistemas de produção e, assim, avaliar a presença ou ausência do material de montagem. Uma grande variedade de tecnologia de fixação, além de diversas variantes de conexão, permitem uma integração fácil. A excelente relação preço/desempenho permite a escala em sistemas de produção grandes e complexos.

Caraterísticas técnicas

Característica HT36 PRK36 PRK36.D LS/LE36
Princípio de funcionamento Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo Barreira de luz retrorreflexiva polarizada Barreira de luz retrorreflexiva polarizada (Otimizada para objetos refletivos) Barreira de luz unidirecional
Alcance de operação 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Fonte de luz Luz vermelha, infravermelha Luz vermelha Luz vermelha Luz vermelha
Frequência de chaveamento 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Saída de chaveamento PNP, NPN
cada uma com chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
cada uma com chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
cada uma com chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
cada uma com chaveamento por luz e sombra
Operação Potenciômetro multivolta - - Potenciômetros
Grau de proteção IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Certificações CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL CE, UL, ECOLAB
Conexão Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo