Levando a eficiência do cliente mais longe na intralogística:

Sensores pré-montados e prontos para operação na tecnologia de transporte


Com os novos suportes especiais para a série de sensores 25C para a detecção de paletes. 


A Leuze está revolucionando a montagem de sensores na esteira de transporte: para a detecção de paletes, geralmente são usadas barreiras de luz retrorreflexivas montadas diretamente na esteira de transporte no local. Para o usuário, isso significa que ele mesmo deve realizar a montagem e o ajuste preciso do sensor, o que leva um certo tempo que deve ser considerado. 

Agora, com seus novos suportes para a série de sensores 25C, a Leuze oferece a opção de montagem dos sensores para a detecção de paletes diretamente pelo fabricante da tecnologia de transporte na fábrica. O ajuste preciso e o comissionamento dos sensores e da tecnologia de transporte também já podem ser realizados diretamente pelo fabricante.

 

 

Solução de aplicação clássica para a detecção de paletes com barreira de luz retrorreflexiva
 

A montagem, o ajuste e o comissionamento
dos sensores são realizados no local 
 

  • Barreira de luz retrorreflexiva com suporte de fixação, braço de barra redonda e fixação na esteira (na frente na imagem)
  • Refletor com suporte de fixação, braço de barra redonda e fixação na esteira (atrás na imagem)

Exigência:
Diversos tipos de paletes com diferentes dimensões são transportados na esteira. Todos devem ser detectados com segurança.

Solução: 
A barreira de luz retrorreflexiva da série 46C com faixa de luz larga e potente para a detecção de objetos com formas e aberturas variáveis detecta de maneira confiável todos os tipos de palete.

Inovação

Pré-montagem dos sensores na fábrica do fabricante da tecnologia de transporte

Os novos suportes especiais para a série de sensores 25C

  • Montagem dos sensores na área interna da esteira realizada já pelo fabricante da tecnologia de transporte usando suportes especiais
     
  • Ajuste preciso e comissionamento da tecnologia de transporte na fábrica
     
  • Sem contornos interferentes por sistemas de fixação mecânicos

 

Aplicação

Detecção de paletes na tecnologia de transporte com sensores pré-instalados

Exigência:

Maximizar a eficiência no comissionamento de uma esteira de transporte nova. Os funcionários devem poder começar a operação imediatamente após a instalação da esteira de transporte, sem que seja necessário realizar trabalhos de montagem e ajuste dos sensores. O sistema deverá transportar diferentes tipos de palete e todos devem ser detectados com segurança. A iluminação de alta frequência do galpão não deve prejudicar o sensor. Os sensores devem repelir partículas de sujeira e o sistema deve ser de baixa manutenção.

Solução:

A montagem dos sensores já é realizada pelo fabricante da tecnologia de transporte na área interna da esteira usando um suporte especial, que dispõe de um vidro frontal integrado para desviar as partículas de sujeira.
Diferentes tipos de palete podem ser detectados com segurança no transporte transversal e longitudinal.
O sensor é resistente à luz ambiente, mesmo na iluminação LED de alta frequência do galpão.

.

Excurso

Montagem do sensor na área interna da esteira e detecção de paletes a partir de baixo

Vantagem: esteiras empilháveis

Através da montagem do sensor na área interna da esteira, ela pode ser empilhada mesmo com o sensor pré-montado e carregada sem problemas para ser transportada até o cliente final.

Desafio: ofuscamento da luz ambiente

A parametrização especial da luz ambiente ofusca fontes de luz ambiente (especialmente iluminações LED de alta frequência) de maneira muito eficiente.

Solução limpa: sem contaminação do sensor

Um vidro frontal de 45° na frente da óptica do sensor desvia a sujeira. Devido à vibração da tecnologia de transporte, as partículas caem automaticamente. Até mesmo as partículas de sujeira maiores caem através da fixação.

Dados técnicos sobre o sensor SR 25C

Alcance de operação 1,3 m
Versão Otimizado para luz ambiente
Ajuste 300 mm fixo
Fonte de luz LED, infravermelho 850 nm
Frequência de chaveamento 250 Hz
Fornecimento Diferentes tamanhos de pedido

 

Ir agora para o artigo