DRT 25C
O sensor multiusos.

DRT 25C


Detecção confiável de produtos de confeitaria e panificação
sem a necessidade de reajustes em caso de troca do objeto.

O sensor de referência dinâmico DRT 25C – uma novidade inovadora em produtos da Leuze – é especializado para a detecção de produtos de confeitaria e panificação. Graças à tecnologia CAT inteligente, ele detecta de maneira confiável produtos de formas planas a esféricas, folhas transparentes a de alto brilho, bem como formas e contornos irregulares. 

Suas vantagens

  • A detecção confiável de objetos, mesmo com formas e superfícies difíceis, garante um alto rendimento da máquina e evita paradas da operação
  • Não são necessários trabalhos de ajuste no sensor ao trocar os produtos ou materiais de embalagem; os tempos de equipagem reduzidos permitem volumes de produção maiores
  • Configuração rápida e fácil do sensor, graças à programação automática da superfície da esteira através da tecla de autoaprendizado, sendo que apenas uma posição de montagem universal é necessária para todos os objetos
  • Operação confiável mesmo em caso de sujeiras e vibrações da esteira transportadora
  • IO-Link para a integração simples de funções adicionais no comando da máquina, por ex., mensagem de aviso em caso de sujeira excessiva, uso do contador integrado no sensor ou bloqueio da tecla de autoaprendizado

Os sensores de esteiras transportadoras de máquinas de embalagem (HFFS, FS, Thermoform e VFFS) para produtos de confeitaria e panificação precisam detectar com segurança uma variedade de produtos e folhas. Além disso, no caso de uma troca dos produtos, eles devem continuar funcionando sem que seja necessário reequipar a máquina. Normalmente, os sensores óticos, que assumem estas tarefas, são sensores reflexivos que trabalham com uma supressão do primeiro plano. No entanto, esta tecnologia tem alguns pontos fracos, especialmente na detecção de objetos planos, brilhantes ou transparentes.

O processo de detecção inovador do DRT 25C, pelo contrário, trabalha com a tecnologia Contrast Adaptive Teach, abreviadamente CAT, que utiliza como referência não o produto, mas a esteira transportadora.   Dessa maneira, o sensor de referência dinâmico detecta qualquer objeto como uma "divergência" da superfície da esteira. Isto faz com que a detecção ocorra de maneira independente das características da superfície dos produtos, como por ex., cor, brilho e transparência.

Free webinar - watch now!

We have tested the detection of 30 challenging objects with the DRT DRT 25C in a live webinar.

leuze_icon_muster

Webinar

  • Detection test with 30 objects
  • Duration: 30 minutes
▶︎Watch recording now

Aplicações

null

Detecção de produtos em esteiras transportadoras de máquinas de embalagem primária

Exigência:
Para o controle da linha de acúmulo e da barra de solda, as arestas dianteiras dos produtos devem ser detectadas de maneira confiável na esteira transportadora. Ao mesmo tempo, o sensor também deve detectar de forma confiável produtos com geometrias complexas, desde muito planos até os mais altos, a fim de excluir a possibilidade de paradas da máquina devido a detecções incorretas. O sensor deve ser fácil de configurar para todos os produtos.

Solução:
O DRT 25C detecta de forma confiável toda a gama de produtos, desde os pequenos e planos até os altos e esféricos – mesmo no caso de formas e contornos irregulares. Assim, as máquinas podem ser equipadas com apenas um tipo de sensor, independentemente do caso de aplicação. Além disso, a configuração do DRT 25C é fácil graças à função de autoaprendizado apertando um botão.

Ir para a lista de artigos DRT 25C

null

Detecção de produtos em esteiras transportadoras de máquinas de embalagem secundária

Exigência:
Para o controle perfeito da linha de acúmulo, as embalagens de diferentes materiais e com superfícies variadas precisam ser detectadas de maneira confiável a partir da aresta dianteira. Não devem ser necessários trabalhos de reequipagem e ajuste no sensor ao trocar produtos ou filmes de embalagem.

Solução:
A tecnologia exclusiva do sensor de referência dinâmico DRT 25C utiliza a superfície da esteira como referência. Dessa maneira, a detecção não depende das características da superfície dos materiais usados, como por ex., cor, brilho e transparência. Por isso, não são necessários trabalhos de reequipagem no sensor durante uma troca de produtos.

Ir para a lista de artigos DRT 25C

Detalhes dos destaques

null

Três feixes de luz para confiabilidade máxima

Não importa o formato dos produtos de confeitaria e panificação, nem de suas embalagens: com seus três feixes de luz, o DRT 25C detecta de maneira confiável as arestas dianteiras dos objetos, garantindo processos sem problemas e sem tempos de parada da máquina. Graças à ampla detecção, mesmo produtos com aberturas como, por ex., biscoitos em forma de anel, são detectados como um conjunto. Para isso, não é necessário que todos os três pontos de luz incidam sobre o objeto.

null

Do transparente ao alto brilho

Embalagens das mais diversas cores e transparências são detectadas com segurança como "divergência" da superfície da esteira, graças à tecnologia de referência. Assim, mesmo as máquinas que processam uma grande variedade de folhas diferentes podem ser equipadas com apenas um tipo de sensor.

null

Sem tempos de equipagem ao trocar os produtos

Durante a primeira configuração, a superfície da esteira é programada como referência, pressionando a tecla de autoaprendizado. Assim, não é necessário adaptar esta configuração após uma troca de produtos, já que a referência não se alterou. Além disso, a posição de montagem e o alinhamento do sensor podem continuar sendo usados, mesmo no caso de objetos diferentes. Isto exclui possíveis tempos de reequipagem do sensor no caso de uma troca de produtos.

null

Tecnologia CAT exclusiva

O DRT 25C trabalha com a superfície da esteira como referência dinâmica para a detecção dos objetos. Além disso, as características da superfície da esteira são programadas através da tecla de autoaprendizado. Em seguida, o sensor detecta todos os objetos que não correspondem à superfície da esteira. Até mesmo sujeiras na esteira transportadora podem ser compensadas com a tecnologia Contrast Adaptive Teach.

Caraterísticas técnicas

  • Tecnologia de referência e três pontos de luz de LED para a detecção confiável de objetos com as mais diversas formas e superfícies
  • Grande campo de trabalho para uma distância da esteira transportadora de 50 até 200 mm  
  • Alta frequência de chaveamento de 750 Hz para velocidades da esteira de até 2 m/s  
  • Ajuste fácil através de um botão de operação (tecla de autoaprendizado)
  • Interface IO-Link para comunicação padronizada com o comando da máquina no princípio Dual Channel ou em modo SIO
  • Carcaça compacta: apenas 15 mm x 42,7 mm x 30 mm para uso universal  
  • Graus de proteção IP 67, IP 69K e certificação ECOLAB

E ainda temos muito mais a oferecer…

Na Leuze você encontra soluções completas a partir de uma só fonte. Temos um portfólio de produtos muito amplo no setor de embalagem, especialmente na área "Form Fill Seal (HFFS)"

Descubra outras aplicações agora
APIC_PA_HFFS_wl_transp