Novo portfólio de sensores tipo forquilha com o primeiro
sensor tipo forquilha combinado GSX14E do mundo

Grande portfólio de sensores tipo forquilha para etiquetadoras para a detecção de diferentes tipos de etiqueta

Sensores tipo forquilha para etiquetadoras na indústria de embalagem

Na indústria de embalagem, etiquetas de diferentes formatos e tamanhos, assim como de diferentes materiais e naturezas, são colocadas em produtos e embalagens com a ajuda de etiquetadoras. Para isso, o fator decisivo é a qualidade de assentamento da etiqueta. Ela descreve o posicionamento preciso da etiqueta no produto ou na embalagem, mesmo a altas velocidades da fita. Para garantir uma alta qualidade de assentamento da etiqueta, é necessário que as etiquetas sejam detectadas com segurança. Para esta tarefa são utilizados sensores tipo forquilha. Os sensores tipo forquilha combinam transmissor e receptor em um dispositivo, oferecendo, assim, uma elevada segurança operacional. Destacam-se pela facilidade de montagem sem o trabalho de ajustar e por uma grande sensibilidade.

Inovação mundial GSX14E: sensor tipo forquilha 2 em 1

O novo sensor tipo forquilha detecta todos os tipos de etiqueta de papel, transparente, metalizada, BOPP cavitado

O sensor tipo forquilha GSX é mundialmente o primeiro do seu tipo, que combina os dois princípios de detecção ultrassom e luz em uma carcaça de forma compacta. Assim, ele combina as vantagens dos dois princípios e pode ser utilizado de maneira muito flexível. Ele detecta de maneira confiável, rápida e com posição precisa uma grande variedade de etiquetas, independentemente do material e da natureza. Até mesmo etiquetas de material BOPP cavitado não homogêneo podem ser detectadas com segurança através do princípio de funcionamento ótico. Por isso, o sensor tipo forquilha é especialmente adequado para aplicações, nas quais etiquetas dos mais diversos tipos precisam ser detectadas, e para as quais até então muitas vezes era necessário usar vários sensores tipo forquilha diferentes.

  • Uso universal para a detecção de todos os tipos de material de etiquetas.
  • Isso permite ao usuário economizar não apenas espaço, mas também esforços e custos durante a montagem e o comissionamento.

Suas vantagens

  • A detecção confiável de etiquetas dos mais diversos materiais e naturezas garante um alto rendimento da máquina e evita paradas da operação.
  • Não são necessários trabalhos de ajuste para trocar rolos de etiquetas. Os tempos de reequipagem reduzidos permitem volumes de produção maiores.
  • Configuração rápida e fácil do sensor, graças à programação simples da combinação de etiqueta e fita transportadora através da tecla de teach. Apenas uma posição de montagem universal é necessária para todos os objetos.
  • Operação confiável mesmo em caso de sujeiras e alterações no material das etiquetas e fita transportadora, através de reajuste automático do limiar de chaveamento.
  • IO-Link para a integração simples de funções adicionais no comando da máquina, por ex., mudança fácil de formato ao trocar o rolo através de um gerenciamento de fórmulas, teach remoto do sensor ou bloqueio das teclas

Aplicações em etiquetadoras

Detecção de etiquetas não transparentes em combinações de etiquetas e fitas transportadoras

Exigência:

Para um processo de dispensação precisa de etiquetas não transparentes nos produtos/embalagens a serem etiquetados, as etiquetas (ou o espaço entre duas etiquetas) devem ser detectadas de maneira confiável na fita transportadora. Para isso, o sensor tipo forquilha ótico também deve detectar de maneira confiável etiquetas com formatos difíceis (por exemplo, redondas ou ovais), a fim de excluir a possibilidade de paradas da máquina ou dispensações imprecisas devido a detecções incorretas. O sensor tipo forquilha também deve ser fácil de configurar para todas as etiquetas.

Solução:

Os sensores tipo forquilha óticos GS61 e GS63B detectam de maneira confiável toda a gama de etiquetas não transparentes – mesmo no caso de formas e contornos irregulares. Assim, as máquinas podem ser equipadas com apenas um sensor tipo forquilha, independentemente do caso de aplicação. Além disso, os sensores tipo forquilha, opcionalmente com potenciômetro ou função de teach de 1 botão, são fáceis de configurar. Graças ao design Slim-Line (altura reduzida do braço), a montagem pode ser realizada diretamente na borda dispensadora.

Ir para a lista de artigos GS61, GS63B
Sensor de etiquetas ótico para a detecção de etiquetas não transparentes de papel ou metalizadas

Detecção de etiquetas transparentes ou parcialmente transparentes em combinações de etiqueta e fita transportadora

Exigência:

Para um processo de dispensação de etiquetas com precisão de posicionamento nos produtos/embalagens a serem etiquetados, as etiquetas (ou o espaço entre duas etiquetas) devem ser detectadas de maneira confiável na fita transportadora. Com a ajuda da tecnologia de ultrassom, o sensor tipo forquilha é capaz de detectar etiquetas transparentes e parcialmente transparentes, com formatos difíceis (por exemplo, redondas ou ovais), de maneira confiável e sem problemas, a fim de excluir a possibilidade de paradas da máquina ou dispensações imprecisas devido a detecções incorretas. O sensor tipo forquilha também deve ser fácil de configurar para todas as etiquetas.

Solução:

Os sensores de ultrassom tipo forquilha GSU12, GSU14E e IGSU14E detectam de maneira confiável todos os tipos de etiquetas – independentemente de uma etiqueta apresentar pontos transparentes ou não. Assim, as máquinas podem ser equipadas com apenas um sensor tipo forquilha, independentemente do caso de aplicação. O sensor tipo forquilha GSX14E, que combina um sistema de ultrassom e um sistema ótico em uma carcaça, detecta até etiquetas de material BOPP cavitado não homogêneo de maneira totalmente confiável.

Ir para a lista de artigos GSU12, GSU14E, IGSU14E, GSX14E
Sensor tipo forquilha com tecnologia de ultrassom para etiquetas transparentes em produtos ou embalagens

Qual sensor é adequado para qual combinação de etiqueta e fita transportadora?

Etiqueta Não transparente Transparente Metalizada Livreto BOPP cavitado
Substrato
gs63b_gs61 GS63B, GS61 Ótica Não transparente
Transparente
gsu12_igsu14e GSU12, (I)GSU14E
NOVO
Ultrassom Não transparente
Transparente
gsx14e GSX14E
NOVO
Ultrassom
+ Ótico
Não transparente
Transparente
Tecnologia IO-Link no sensor para um gerenciamento simples de fórmulas ao trocar o material da etiqueta

GSU14E com IO-Link: configuração fácil + gerenciamento de fórmulas possível

Muitas vezes, diferentes formatos de etiquetas dos mais diversos materiais precisam ser detectados em uma etiquetadora. A fim de evitar tempos de reequipagem ou um novo teach do sensor tipo forquilha ao trocar o rolo para um novo tipo de etiqueta, através da interface IO-Link é possível executar uma conversão de formato confortável para outro tipo de etiqueta, carregando o respectivo valor de teach da etiqueta para o sensor tipo forquilha.

  • Conversão de formato confortável para outro tipo de etiqueta, carregando o respectivo conjunto de parâmetros inclusive valor de teach para o sensor tipo forquilha
  • Sem tempos de reequipagem e sem novo teach do sensor tipo forquilha ao trocar o rolo
  • Mudança fácil de formato através de seleção do conjunto de parâmetros adequado para o respectivo formato de etiqueta
  • Possibilidade de selecionar confortavelmente o conjunto de parâmetros diretamente através da HMI (Human Machine Interface)
Sensores de etiquetas com facilidade de uso ideal para o usuário em diversas variantes

IGSU14E com easyTeach e função ALC

Configuração fácil através de duas teclas e função easyTeach, que se encerra automaticamente. ALC (Auto-Level-Control) para reajuste automático de sensibilidade na operação.

  • O reajuste automático poupa uma nova configuração no caso de mudança de natureza de material das etiquetas ou da fita transportadora, garantindo uma alta disponibilidade da instalação
  • Segurança funcional significativamente mais alta através da otimização do limiar de chaveamento
  • Tempos de imobilização reduzidos devido a alterações do material na etiqueta ou fita transportadora
O sensor de etiquetas detecta emendas em etiquetas não transparentes e fitas de plástico

IGSU14E Splice Detection para detecção de emendas

Adequado para a detecção segura de emendas em fitas de papel, películas ou plástico. Com detecção integrada de ruptura da fita. Método de autoaprendizado simples na fita com ou sem transporte do ponto de colagem. Sinal de chaveamento com prolongamento de pulso (desconectável). Transmissão de erros de autoaprendizado ou ruptura da fita através da saída de advertência ou interface IO-Link.

Caraterísticas técnicas

gsu12 gsu14e igsu14e gsx14e
GSU12 GSU14E IGSU14E GSX14E
Princípio de detecção Ultrassom Ultrassom Ultrassom Ultrassom + Ótico
Frequência de chaveamento ~ 1,75 kHz ~ 2 kHz ~ 2 kHz Ultrassom: ~ 2 kHz
Ótico: ~ 9 kHz
Tempo de resposta < 0,24 ms < 0,2 ms < 0,2 ms Ultrassom: < 0,2 ms
Ótico: < 0,05 ms
Operação 1 tecla de teach 2 teclas 2 teclas 2 teclas
Possibilidades de teach Teach manual Teach manual EasyTeach, teach estático EasyTeach, teach estático
Entrada de teach Sim Sim Sim
IO-Link V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3)
Função ALC Sim Sim
Saída de advertência Sim Sim
Dimensões da carcaça 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm
Material da carcaça Metal, zinco fundido (revestimento em pó) Metal, zinco fundido (niquelado galvanicamente) Metal, zinco fundido (niquelado galvanicamente) Metal, zinco fundido (niquelado galvanicamente)
Abertura 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Profundidade da abertura 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Conexão M12 5 pinos (saída de conector horizontal) M12 5 pinos (saída de conector horizontal ou vertical) M12 5 pinos (saída de conector horizontal ou vertical) M12 5 pinos (saída de conector horizontal ou vertical)
Grau de proteção IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Ir para o produto GSU12 Ir para o produto GSU14E Ir para o produto IGSU14E Ir para o produto GSX14E