IO-Link: o padrão
para a fábrica interligada

DRT 25C

Enquanto membro fundador e desenvolvedor de tecnologia do IO-Link, nós temos um vasto know-how e oferecemos um portfólio abrangente de sensores IO-Link e componentes de sistema como Master IO-Link e tecnologia de conexão.

Você recebe sempre tecnologia de última geração – como o Smart Sensor Profile – e muitos sensores com funções adicionais, assim como a possibilidade de integração na nuvem. Com as nossas soluções interligadas, você fica perfeitamente preparado para as atuais e futuras exigências da Smart Factory.

leuze_io-link_grafik

leuze_icon_io-link_diagnose

Garantia da qualidade – transparência máxima do processo

  • É garantido o acesso a todos os dados de processo e diagnóstico, bem como a todas as informações do dispositivo.
  • A respectiva versão de hardware e software está disponível na documentação da instalação.
  • Dispositivos integrados são identificados através do número de série.
  • Ajustes de fórmulas são gerenciados através do CLP. O sensor é parametrizado conforme as exigências do pedido de produção.

leuze_icon_io-link_diagnose

Diagnóstico – manutenção preventiva

  • Informações de diagnóstico precisas permitem realizar uma manutenção preventiva e otimizar o planejamento para a conservação.
  • A gestão de dados dos parâmetros é automatizada.
  • O técnico de manutenção pode preparar a intervenção através de diagnóstico remoto.
  • Os esforços de trabalho na busca de erros são reduzidos significativamente.

leuze_icon_io-link_diagnose

Comissionamento – facilidade na troca de dispositivos

  • Os tipos de dispositivos e designações específicas da aplicação são visíveis em sistemas superiores.
  • A parametrização de um novo sensor ou atuador é realizada pelo master IO-Link ou através de módulo funcional.
  • Uma parametrização também é possível com alguns cliques do mouse por acesso remoto.
  • Ajustes do sensor podem ser facilmente copiados e duplicados.

leuze_icon_io-link_diagnose

Economia de custos – em todos os níveis

  • Um planejamento e comissionamento rápido economiza tempo e custos.
  • Custos de armazenamento são economizados, graças à padronização da tecnologia de conexão.
  • Para todos os sensores e atuadores, independentemente da complexidade – seja chaveamento, medição, binários multicanal, sinal misto – existe uma única interface padronizada.
  • O IO-Link enquanto sistema completo economiza custos em todos os níveis, desde o planejamento e o comissionamento até o reparo e a manutenção.

Descubra o
mundo de produtos IO-Link da Leuze

Não importa se está buscando sensores especiais com IP69K para a indústria alimentícia ou sensores padrão. A Leuze oferece uma variedade de sensores IO-Link para a automação. A potência do IO-Link mostra seu efeito no sistema completo em combinação com os masters IO-Link.

leuze_icon_muster

Nossa oferta:

  • Diversidade de produtos
  • Competência em sistemas
  • Solução/Competência no setor
Descobrir produtos agora

Exemplos de aplicação

null

Controle de ocupação de prateleiras e batente para paletes

Exigência:
Antes de um palete ou recipiente ser armazenado em uma prateleira, é preciso garantir que a prateleira está vazia. Durante a entrada do braço telescópico ou forquilha, é preciso garantir que a mercadoria armazenada não será empurrada no sentido errado.

Solução:
Os sensores fotoelétricos difusos das séries HT 10 , 110 e HRT 25B detectam também os mais variados paletes e recipientes. Com seus pontos de chaveamento precisos, eles podem ser utilizados em praticamente qualquer sistema de armazenagem automática para o controle de ocupação de prateleiras ou batente para paletes.

Vantagens do IO-Link:

  • Em caso de troca, são assumidos os parâmetros armazenados do antecessor
  • Possibilidades de diagnóstico aprimoradas através de telemanutenção
  • Pontos de chaveamento configuráveis e ajustáveis remotamente
null

Medição de espessuras de materiais

Exigência:
Para garantir um processo ideal de perfuração, a espessura do material deve ser verificada. Para isso, a distância em relação ao material é medida com alta resolução.

Solução:
Os sensores ODSL 8 e ODS 9 medem a distância com resoluções até 0,01 mm, proporcionando assim a base para uma alta qualidade desta etapa do processo.

Vantagens do IO-Link:

  • Alta transparência do processo através da notificação de eventos de diagnóstico relevantes
  • Parametrização automática através do master IO-Link ou de módulo funcional
  • Dados de processo – por ex., a espessura de material da chapa – ficam disponíveis em tempo real
  • Dados de medição são transmitidos e processados digitalmente sem perdas
null

Controle de curvatura/flecha

Exigência:
Quando a matéria-prima é alimentada em bobinas em processos sincronizados, deve ser realizado um controle da curvatura para compensar intermitências do movimento de avanço. Para isso, é necessário verificar o tensionamento do material. Dessa maneira, a realimentação no momento certo impede a ruptura do material.

Solução:
O tensionamento do material pode ser monitorado através da medição da flecha. Graças às diferentes geometrias do ponto de luz, o sensores ODSL 8 , ODS 10 e ODSL 96 podem medir de maneira confiável os mais variados materiais com as mais diversas superfícies.

Vantagens do IO-Link:

  • Alta transparência do processo através da notificação de eventos de diagnóstico relevantes e dados de medição em tempo real
  • Parametrização automática através do master IO-Link ou de módulo funcional
  • Otimizações são possíveis durante o processo através do controle ou pelo operador de máquinas
null

Detecção de peças e verificação de tipo

Exigência:
Na execução da estrutura de automóveis, peças da estrutura e diferentes variantes devem ser detectadas com segurança. As verificações são realizadas durante o processo de trabalho. Ao mesmo tempo, a instalação dos sensores deve ser realizada eventualmente fora das faixas de trabalho de robôs.

Solução:
Nossos sensores TOF compactos de medição e chaveamento ODS 110 / HT 110 são a solução perfeita – mesmo em situações de montagem em espaços confinados. As variantes ODS / HT 10 são adequadas para áreas de medição com alcance acima de 5 m. Elas também podem ser montadas fora das células robotizadas.

Vantagens do IO-Link:

  • No caso de troca de modelo ou variante, novas distâncias ou pontos de chaveamento dos sensores são predefinidos pelo CLP, e o sensor é novamente parametrizado em função das peças
  • Os valores de medição e dados de processo atuais ficam disponíveis em tempo real
  • Otimizações podem ser realizadas durante o processo em andamento
  • Pontos de chaveamento podem ser configurados e ajustados remotamente
null

Detecção de objetos transparentes

Exigência:
Objetos transparentes sobre uma correia transportadora devem ser detectados com segurança durante o processo – mesmo sob condições ambientais difíceis, como embaçamento, vapor de água ou sujeira.

Solução:
Através da utilização de uma barreira de luz retrorreflexiva para objetos transparentes com IO-Link – como a nossa PRK 3C , PRK 55 ou PRK 18B – as influências ambientais são detectadas e analisadas, de maneira que o comando da máquina possa reagir.

Vantagens do IO-Link:

  • Emissão dos dados de processo em tempo real através de Dual Channel:
  • Canal 1: sinal de trigger rápido através da saída de chaveamento
  • Canal 2: configuração e monitoramento através de IO-Link
  • Emissão dos valores reais e dos limiares de chaveamento para o diagnóstico de processo online
null

Medição do diâmetro do rolo

Exigência:
O diâmetro de um rolo de material deve ser controlado, a fim de regular a força de tração e a velocidade de desenrolamento da máquina e detectar o tempo restante antes de trocar o rolo.

Solução:
Um sensor de distância ótico ou um sensor de distância por ultrassom – como o ODS 9 ou o ODS 96B – mede a distância do sensor até o rolo. Os valores de medição são transmitidos digitalmente através dos dados de processo IO-Link para o comando da máquina. Não é necessário realizar nenhuma conversão dos valores de medição de analógico para digital.

Vantagens do IO-Link:

  • Transmissão digital dos valores de distância
  • Limiares de chaveamento podem ser definidos pelo comando da máquina em função do material e da superfície
  • Possibilidade de diagnóstico simples e rápido
null

Detecção de marcas de contraste

Exigência:
Marcas de impressão em um produto devem ser detectadas com a ajuda de um detector de contraste. As marcas de impressão e os fundos podem ser diferentes de um produto para outro.

Solução:
É utilizado um detector de contraste ótico – como o KRT 3B ou KRT 18B – que determina as condições de contraste ideais através de várias cores de emissão. As cores de emissão são programadas uma vez através de uma rotina de autoaprendizado (teach) e armazenadas no sensor ou no controle. Então, produtos definidos e programados via IO-Link podem ser selecionados a partir da memória de fórmulas do sensor ou transmitidos pelo controle. Não é necessário um novo processo de teach-in.

Vantagens do IO-Link:

  • Pré-configurações das fórmulas são assumidas da memória no caso de troca de produtos
  • Emissão dos valores reais atuais das condições de contraste e avaliação no comando da máquina
  • Emissão dos dados de processo em tempo real através de Dual Channel:
  • Canal 1: sinal de trigger rápido através da saída de chaveamento
  • Canal 2: configuração e monitoramento através de IO-Link
null

Detecção de objetos no filme

Exigência:
Objetos que se encontram entre dois filmes plásticos contínuos devem ser detectados e medidos na largura.

Solução:
A cortina de luz de medição do tipo CML 730 com Power Setting irradia os filmes parcialmente transparentes com seu transmissor ajustado para alta potência. A quantidade e a posição dos feixes interrompidos são emitidas ao comando da máquina através da interface IO-Link. Parâmetros de feixe predefinidos e dependentes do material podem ser transmitidos para a cortina de luz através de IO-Link.

Vantagens do IO-Link:

  • Emissão rápida de todos os dados de feixe
  • Pré-configurações possíveis através do gerenciamento de fórmulas
  • Possibilidade de diagnóstico simples

Software de configuração

O software de configuração da Leuze permite estabelecer facilmente a conexão com os nossos sensores. Assim, a parametrização, configuração ou diagnóstico de sensores e controladores de segurança se tornam uma brincadeira de criança. Dessa maneira, o planejamento de projetos se torna rápido e simples.

leuze_icon_muster

Nossa oferta:

  • Configuração
  • Visualização
  • Programação
Descobrir ferramentas de software agora

Talvez isto também lhe interesse:

null

Dual Channel – Solução de comunicação do futuro

Com o princípio Dual Channel é possível disponibilizar dados separadamente, conforme a finalidade de uso. Através do Canal 1 são transmitidos dados com requisitos de tempo real, por ex., sinais de trigger de alta frequência, enquanto através do Canal 2 são transmitidos dados para o monitoramento de processo e parametrização. Assim, ambas as informações ficam disponíveis paralelamente, a fim de otimizar o processo.

Ir para o Livro branco

null

Smart Core – O aviso preditivo é mais inteligente

Uma parada não planejada é uma verdadeira catástrofe em qualquer unidade de produção. A causa mais frequente para isso são cabos com defeito em correntes de arraste ou conjuntos de tubos flexíveis de robôs. É difícil reconhecer rupturas em fios.

Com o cabo Smart Core, um sinal de aviso preditivo é emitido quando 80% da sua vida útil esperada é atingida. Assim, um funcionário da manutenção pode substituir o cabo em questão a tempo no próximo intervalo de serviço.

Saiba mais

null

Sua pessoa de contato

Felix Düllo
Expert IO-Link
Felix.Duello@leuze.com

linkedin.com/felix-düllo