In the end, it is not our products that matter, but rather what they can achieve in your specific area of application. Here, you will find the challenges and topics that are currently keeping us busy as well as examples of cases that we have already solved successfully.
Os sensores que funcionam segundo o princípio da reflexão necessitam de refletores de alta qualidade para funcionar. Comercializamos refletores para todas as aplicações e condições ambientais imagináveis, a fim de assegurar sempre um resultado de detecção perfeito.
Refletores diferentes, de vários tipos de construção, com elementos de reflexão com tamanhos de 2,3 mm até 4 mm para sensores com ponto de luz de tamanho médio até grande.
Refletores diferentes, de vários tipos de construção, com elementos de reflexão com tamanhos de 0,3 mm até 1,2 mm para sensores com ponto de luz de tamanho pequeno e laser.
Refletores de vários tipos de construção e formatos, com elementos de reflexão com tamanhos de 0,3 mm até 4 mm com superfície especialmente resistente, p. ex., contra produtos de limpeza e para aplicações na indústria farmacêutica e alimentar.
Folhas refletoras com elemento de reflexão pequeno em vários tamanhos para sensores com ponto de luz pequeno e laser, bem como para aplicações com vidro transparente.