Set-AC-MTX.2-4S - Conjunto de sensores de muting


Descrição do artigo | Set-AC-MTX.2-4S - Conjunto de sensores de muting |
---|---|
Número de artigo | 426528 |
-
Características técnicas
-
Dados básicos
- SérieSet-AC
- Adequado paraBarreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
-
Dados óticos
- Alcance de operação0,05 ... 8 m, com refletor TK(S) 100x100
- Alcance de operação0,05 ... 4 m, Com refletor TKS 50x50
-
Dados mecânicos
- Peso líquido1.570 g
- Cor da carcaçaAmarelo, RAL 1021
- Tipo de fixaçãoSuporte fornecido
- Tipo de sensores de mutingBarreiras de luz retrorreflexivas PRK 25C
- Número de sensores de muting4 Unid.
- Número de espelhos reflexivos4 Unid.
-
Classificação
- Número da pauta aduaneira85365019
- ECLASS 5.1.427279290
- ECLASS 8.027279290
- ECLASS 9.027279090
- ECLASS 10.027272792
- ECLASS 11.027272792
- ECLASS 12.027272792
- ETIM 5.0EC002498
- ETIM 6.0EC003015
- ETIM 7.0EC003015
-
-
Conjunto consistindo em
-
Produtos correspondentes
-
Downloads
-
Modelos CAD 3D (2)
Tipo Designação Idioma Tamanho do arquivo Formato Modelo de CAD 3D Set-AC-ML-2RA Independente do idioma 23,4 MB zip Modelo de CAD 3D Set AC-MLX-2-2SA Independente do idioma 13,7 MB zip -
Documentação técnica (15)
Tipo Designação Idioma Tamanho do arquivo Formato Bula Alemão 1 MB pdf Bula Inglês 1 MB pdf Manual de instruções Application Note Substitute Inglês 152,2 KB pdf Folha de dados Chinês (simplificado) 846,6 KB pdf Folha de dados Alemão 727,4 KB pdf Folha de dados Inglês 725,6 KB pdf Folha de dados Francês 725,3 KB pdf Folha de dados Italiano 723,9 KB pdf Folha de dados Japonês 781 KB pdf Folha de dados Coreano 773,1 KB pdf Folha de dados Neerlandês 725,5 KB pdf Folha de dados Polonês 765 KB pdf Folha de dados Português 726,6 KB pdf Folha de dados Espanhol 724,3 KB pdf Folha de dados Turco 768,3 KB pdf
-
Dados de artigo de:2022-06-30 17:44:00