Set-AC-MTX.2-1S-100 - Conjunto de sensores de muting


Descrição do artigo | Set-AC-MTX.2-1S-100 - Conjunto de sensores de muting |
---|---|
Número de artigo | 426606 |
-
Características técnicas
-
Dados básicos
- SérieSet-AC
- Adequado paraBarreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
-
Versão especial
- Versão especialComprimento dos braços reduzido até 100 mm
-
Dados óticos
- Alcance de operação0,05 ... 8 m, com refletor TK(S) 100x100
- Alcance de operação0,05 ... 4 m, Com refletor TKS 50x50
-
Dados mecânicos
- Peso líquido1.220 g
- Cor da carcaçaAmarelo, RAL 1021
- Tipo de fixaçãoSuporte fornecido
- Tipo de sensores de mutingBarreiras de luz retrorreflexivas PRK 25C
- Número de sensores de muting1 Unid.
- Número de espelhos reflexivos1 Unid.
-
Classificação
- Número da pauta aduaneira85365019
- ECLASS 5.1.427279290
- ECLASS 8.027279290
- ECLASS 9.027279090
- ECLASS 10.027272792
- ECLASS 11.027272792
- ECLASS 12.027272792
- ETIM 5.0EC002498
- ETIM 6.0EC003015
- ETIM 7.0EC003015
-
-
Conjunto consistindo em
-
Downloads
-
Modelos CAD 3D (2)
Tipo Designação Idioma Tamanho do arquivo Formato Modelo de CAD 3D Set AC-ML-1RA-100 Independente do idioma 15 MB zip Modelo de CAD 3D Set AC-MLX 2-1SA-100 Independente do idioma 13,9 MB zip -
Documentação técnica (15)
Tipo Designação Idioma Tamanho do arquivo Formato Bula Alemão 1 MB pdf Bula Inglês 1 MB pdf Manual de instruções Application Note Substitute Inglês 152,2 KB pdf Folha de dados Chinês (simplificado) 716,9 KB pdf Folha de dados Alemão 594,8 KB pdf Folha de dados Inglês 593,1 KB pdf Folha de dados Francês 592,7 KB pdf Folha de dados Italiano 591,1 KB pdf Folha de dados Japonês 651 KB pdf Folha de dados Coreano 642,1 KB pdf Folha de dados Neerlandês 592,8 KB pdf Folha de dados Polonês 632,4 KB pdf Folha de dados Português 594,1 KB pdf Folha de dados Espanhol 591,9 KB pdf Folha de dados Turco 635,8 KB pdf
-
Dados de artigo de:2022-06-19 17:42:00