Aguarde...
Você está filtrando por:

Selecione uma característica para restringir a lista de produtos.

    •  

    Adequado para

    Selecione uma ou mais características para restringir a lista de produtos.(combinação lógica OU)

Lista de resultados: 5 Produtos encontrados

A imagem pode divergir

Descrição do artigo: Base IT 1991i

Nº do art.: 50144935
Designação da venda: Estação base
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1991i 102 mm 102 mm x 60 mm x 245 mm
Número:
Foi atingido o número máximo de artigos!

Descrição do artigo: Base IT 1472g

Nº do art.: 50143595
Designação da venda: Estação base
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1472g 100 mm 100 mm x 84 mm x 132 mm
Número:
Foi atingido o número máximo de artigos!

Descrição do artigo: Base IT 1952g

Nº do art.: 50143593
Designação da venda: Estação base
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1952g 100 mm 100 mm x 84 mm x 132 mm
Número:
Foi atingido o número máximo de artigos!

Descrição do artigo: Base HS 6678

Nº do art.: 50138134
Designação da venda: Estação base
HS 66x8 90 mm 90 mm x 78 mm x 230 mm
Número:
Foi atingido o número máximo de artigos!

Descrição do artigo: Access Point f. IT

Nº do art.: 50115738
Designação da venda: Estação base
  • Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
  • Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
  • Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1981i
71 mm 71 mm x 28 mm x 110 mm
Número:
Foi atingido o número máximo de artigos!

Dados de artigo de:2022-08-14 17:43:00