MD 7XXP-11-82IO5-K030 - Distribuidores

  • Características técnicas

    • Dados elétricos
      • Sinal de chaveamentoPNP
      • Dados de desempenho
        • Corrente total10 A
      • Dados de entrada, lógica
        • Tensão nominal de entrada UN24 V CC
    • Conexão
      • Conexão principal
        • Tipo de conexãoCabo
        • FunçãoConexão ao comando
        • Comprimento do cabo3.000 mm
      • Características dos cabos
        • Número de fios19 Unid.
        • Cor da bainhaCinza
        • Sem siliconeNão
        • Versão do caboCabo de conexão (aberto de um lado)
        • Diâmetro do cabo (exterior)10 mm
        • Comprimento do cabo3.000 mm
        • Material da bainhaPUR / PVC
        • Adequabilidade para correntes de arrasteSim
        • Resistência da bainha externaResistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
      • Conexões de distribuidores
        • Número de conexões8 Unid.
        • Tamanho da roscaM12
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo A
        • Tipofemale
        • MaterialPlástico
        • Material da vedação do o-ringTPU
        • Material de contatosDourado
        • Corrente de serviço por cada contato4 A
    • Dados mecânicos
      • ExecuçãoCúbico
      • Dimensões (L x A x C)50 mm x 32 mm x 140 mm
      • Material da carcaçaPlástico, TPU / PA UL 94 HB
      • Peso líquido700 g
      • Torque de aperto dos parafusos0,6 N·m
      • Ciclos de flexão2.000.000 Unid.
      • Raio de curvatura de instalação flexível, mín.Min. 12 x diâmetro do cabo
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoLED
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-5 ... 70 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 67, IP 65
      • Certificaçõesc UL US
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85444290
      • eCl@ss 8.027279219
      • eCl@ss 9.027440108
      • ETIM 5.0EC002585
      • ETIM 6.0EC002585
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2020-02-19 18:32:00