Câmera inteligente

Seletor de produtos

Seu olho inteligente para a automação

As câmeras Smart LSIS 400i para o processamento industrial de imagem podem ser integradas com o mínimo de tempo e de custos. Aplicam-se nas áreas da garantia da qualidade, da detecção de objetos e da determinação da posição durante a identificação ou o monitoramento do processo de fabricação. Com sua vasta gama de funções, as câmeras LSIS 400i conseguem resolver de forma confiável mesmo as tarefas complexas.

LSIS 412i / LSIS 462i

Seletor de produtos

A câmera Smart da próxima geração.

Câmera Smart de alta potência para o controle da qualidade confiável e confortável, leitura de código e tarefas de medição. Para inspeção de presença, integridade, tipo, posição e localização. O aparelho oferece leitura omnidirecional dos códigos 1D/2D mais importantes com comparação com o código de referência.

  • Grau de proteção IP 65/67
  • Operação através de WebConfig com todos os browsers padrão ou display
  • A iluminação integrada e muito homogênea permite distâncias de trabalho de até 1900 mm
  • Todas as interfaces (Ethernet, RS 232, 8x E/S digitais) integradas, dispensa unidades de conexão
  • Montagem simples com rabo de andorinha ou furos roscados

Mais