LSIS 462i M43-I1-01 - Câmera inteligente

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • SérieLSIS 462i
      • ChipCMOS
    • Funções
      • Funções do softwareDeterminação de posição, Ajuste do foco, Análise BLOB (controle de integridade), Análise BLOB (controle de presença), Controle de dimensões, Ferramenta de medição, Leitura de códigos 1D, Leitura de códigos 2D
    • Dados de leitura
      • Tipo de código legívelData Matrix Code, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, EAN 128, EAN 8/13, Pharma Code, UPC
    • Dados óticos
      • Campo de trabalho50 ... 10.000 mm
      • Fonte de luzLED, Infravermelho
      • Resolução da câmera horizontal752 px
      • Resolução da câmera vertical480 px
      • Distância focal8 mm
      • Tamanho do chip1/3 in
      • Frame rate (imagens por segundo), máx.50 peça por segundo
      • Período eletrônico de fechamento0,054 ... 20 ms
      • Tipo de câmeraMonocromático
    • Dados elétricos
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB18 ... 30 V, CC
        • Consumo, máx.10 W
      • Entradas/saídas selecionáveis
        • Número de entradas/saídas selecionáveis8 Unid.
        • Tipo de tensão, saídasCC
        • Tensão de chaveamento, saídasTíp. UB / 0 V
        • Tipo de tensão, entradasCC
        • Tensão de chaveamento, entradasTíp. UB / 0 V
    • Interface
      • TipoEthernet, RS 232
      • RS 232
        • FunçãoProcesso
      • Ethernet
        • FunçãoServiço, Processo
    • Conexão
      • Conexão 1
        • FunçãoInterface de dados, Interface de configuração, Interface de serviço
        • Tipo de conexãoConector redondoConector redondo
        • Designação no dispositivoSERVIÇO
        • Tamanho da roscaM12
      • Conexão 2
        • FunçãoSinal IN, Alimentação de tensão, Sinal OUT
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoPWR
        • Tamanho da roscaM12
      • Conexão 3
        • FunçãoSinal IN, Interface de dados, Sinal OUT
        • Designação no dispositivoBUS OUT
        • Tamanho da roscaM12
    • Dados mecânicos
      • Dimensões (L x A x C)75 mm x 55 mm x 113 mm
      • Material da carcaçaMetal
      • Peso líquido500 g
    • Operação e indicação
      • Tipo de configuração/parametrizaçãoAtravés de browser da Web
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação0 ... 45 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-20 ... 70 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 65, IP 67
      • Certificaçõesc UL US
      • Patentes de E.U.A.US 8,288,706 B
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira90318020
      • ECLASS 5.1.427310101
      • ECLASS 8.027310101
      • ECLASS 9.027310201
      • ECLASS 10.027310101
      • ECLASS 11.027310101
    • Klassifikation
      • ECLASS 12.027310101
    • Classificação
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2022-01-18 17:43:00