Processamento industrial de imagem

Porque ver, às vezes, é melhor

Em nossa paisagem industrial automatizada, o uso de sistemas industriais de processamento de imagem é cada vez mais a medida de todas as coisas. Os sistemas modernos já permitem usar câmeras para muitas tarefas e, assim, aumentar significativamente a confiabilidade e a disponibilidade de seus equipamentos. Venha conhecer nossas soluções.

Sensores de seções de luz

Seletor de produtos

Uma dimensão pode também ser mais do que isso?

Os sensores de seções de luz são indicados para aplicações em que os objetos devam ser detectados segundo sua forma tridimensional. Medem um perfil de altura ao longo de uma linha de laser projetada. Com estes sensores, podem ser detectados, por via tridimensional, objetos com uma resolução maior, de uma maneira rápida e confiável. A iluminação do objeto realiza-se apenas através do feixe de medição laser integrado no sensor.

Mais

Câmera inteligente

Seletor de produtos

Seu olho inteligente para a automação

As câmeras Smart LSIS 400i para o processamento industrial de imagem podem ser integradas com o mínimo de tempo e de custos. Aplicam-se nas áreas da garantia da qualidade, da detecção de objetos e da determinação da posição durante a identificação ou o monitoramento do processo de fabricação. Com sua vasta gama de funções, as câmeras LSIS 400i conseguem resolver de forma confiável mesmo as tarefas complexas.

Mais

Câmera IP industrial

Seletor de produtos

Monitoramento visual em posições de difícil acesso

Com a câmera IP industrial LCAM 408i, é possível visualizar áreas que não sejam acessíveis ao operador da instalação. Assim, são evitadas possíveis colisões, e, em caso de avaria, facilita-se a busca de erros. Devido à sua concepção industrial, a robusta câmera também pode ser utilizada em condições ambientais severas.

Mais