Proteção de acesso
eficiente

As barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 300 (tipo 2/PL c) e MLD 500 (tipo 4 / PL e) protegem os acessos a áreas perigosas e são utilizadas, por ex., em máquinas-ferramenta ou na intralogística. Elas se caracterizam por várias soluções inteligentes, como os econômicos sistemas de transceptor, o auxílio de alinhamento laser integrado e as funções de muting integradas, assim como a parametrização por fiação.

SISTEMA DE TRANSCEPTORSISTEMA TRANSMISSOR/RECEPTOR
Este sistema é composto por um transceptor ativo (transmissor/receptor em uma carcaça) e um espelho defletor passivo sem ligação elétrica.
Isto permite soluções econômicas com simplicidade de instalação.
  • Disponíveis sistemas de 2 e 3 feixes
  • Alcance 0,5 até 8 m
Este sistema é composto por transmissor e receptor separados (se necessário, também com espelho defletor) para aplicações com grandes alcances.
  • Disponíveis sistemas de 2, 3 e 4 feixes
  • Alcance MLD…-R /-T: 0,5 até 50 m
  • Alcance MLD…-xR /-xT: 20 até 70 m
null

.

  • Auxílio de alinhamento integrado
    Instalação rápida e fácil, principalmente no caso de grandes distâncias e com proteções e espelhos defletores multilaterais
  • Indicador luminoso multicolor
    Para a exibição de estados OSSD e de erro, assim como o status de muting
null

.

  • Funções de muting integradas
    Funções de muting temporais e sequenciais com 2 ou 4 sensores de muting já integrados no sensor. Estes são parametrizáveis por ocupação de pinos.
  • Conjuntos pré-montados
    Para uma instalação rápida e simples estão disponíveis sensores e refletores pré-montados, até conjuntos completos incluindo coluna de dispositivos e fiação.
null
  • Interface AS-i Safety
    Conexão direta ao bus AS-i sem módulo de acoplamento adicional
  • Muting na rede AS-i
    O monitor de segurança ASM-m assume o controle do processo de muting
Aplicações
Proteção de acesso unilateralProteção de acesso multilateralProteção de acesso com função de muting
Exigência:
caso as máquinas e instalações tenham áreas de risco, o acesso a estas áreas deve ser protegido. Como são necessárias também uma alimentação e saída regulares e simples de material, os dispositivos de proteção mecânicos, como delimitações com portas de acesso, não fazem sentido. Dependendo da aplicação, o acesso deve ser possível a partir de um lado ou de vários lados.

Solução:
as barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 300/500 oferecem soluções econômicas para a proteção de acesso com sensores de segurança óticos. A instalação das variantes de transceiver com alcance de até 8 m é especialmente fácil. Para proteções mais amplas estão disponíveis variantes de transmissor-receptor com até 70 m. Proteções multilaterais são executadas com colunas de espelhos. Ao mesmo tempo, o auxílio de alinhamento laser integrado garante um alinhamento simples e rápido.
Exigência:
o acesso a áreas de risco em esteiras de transporte deve ser protegido. Além disso, para o transporte de material é necessário um bypass temporário da função de proteção, que é ativada apenas pelo bem transportado. As soluções devem poder ser instaladas de maneira simples e com pouco esforço.

Solução:
as barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes nas versões 330/335 e 530/535 já têm as funções de muting para bypass da área de proteção integradas no sensor. A instalação dos econômicos sistemas de transceptor de 2 e 3 feixes com alcance de até 8 m é especialmente fácil. Para uma parametrização livre de erros e para a troca rápida de aparelhos, todas as MLD são configuradas por fiação.