Nossos sensores
asseguram o
funcionamento da
sua instalação
por muito, mas
muito tempo

A opção perfeita para qualquer fase de processos no âmbito da tecnologia de embalagem

Quem faz de tudo um pouco, acaba não fazendo nada direito. Por isso, no processo de desenvolvimento de nossos sensores, nós nos focamos nas necessidades de setores selecionados – como o engarrafamento e a embalagem de bebidas. Neste setor, nós oferecemos a solução em sensores ideal para qualquer fase do processo.

Graças ao IP 69K e à ECOLAB, a nossa nova série 25C também opera de maneira confiável em ambientes com exigências máximas de higiene, resistindo a qualquer tipo de limpeza. O novo leitor de códigos 2D, o DCR 200i, lê códigos 1D e 2D de forma simples e rápida, mesmo quando os objetos se deslocam com velocidades elevadas. A cortina de luz de segurança MLC SPG mostra como a segurança profissional no trabalho pode ser eficaz na indústria de bebidas hoje em dia.

null

A nova série 25C


 
Vantagens da nova série 25 C
  • LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta
  • Elevadas reservas de funcionamento e grandes alcances
  • Saída de advertência e entrada de ativação para maior disponibilidade
  • Graus de proteção IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Carcaça robusta compacta com mangas roscadas
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS
Criação do produtoEmbalagem primária
  • Maior proteção graças ao grau de proteção IP 67 e IP 69K
  • Tempos de limpeza reduzidos
  • Versão resistente comprovada pela ECOLAB
  • Variantes especiais para a detecção de recipientes altamente transparentes
  • Agora, também com tracking em carcaça de plástico
Embalagem secundária Fim de linha
  • Detecção rápida e precisa de objetos devido à alta frequência de chaveamento e variantes com ponto de luz pequeno
  • Detecção de objetos envoltos em filme stretch
  • Construção compacta que ocupa pouco espaço

Produtos de nível superior para a detecção de materiais transparentes

Detector de contraste
KRT 18B
Leitores de códigos 2D fixos
DCR 200i
Cortina de luz de segurança
MLC SPG
  • Multicolor (RGB)
  • Variantes com botões de autoaprendizado e potenciômetro
  • Gráfico de barras autoajustável para indicação de sinal
  • Gerenciamento de fórmulas por IO-Link
  • Reajuste automático de sensibilidade
  • Carcaça de metal niquelado
  • Frequência de chaveamento até 15/22 kHz
  • Grau de proteção IP 67 e IP 69K com ECOLAB
  • Alcance de detecção 13 (+/-3) mm
  • Tempo de resposta 20/30 μs
  • Ajuste sem ferramentas
  • O assistente de setup o acompanha de maneira intuitiva através das configurações básicas, a fim de acelerar o comissionamento e evitar erros
  • Variante de aço inox com IP 67/69K
  • Parametrização através de um aplicativo para smartphone
  • Interfaces Ethernet, Profinet, RS 232 / 422 integradas
  • Alto desempenho de leitura através de uma iluminação de LED de alta potência
  • Três variantes de ótica abrangem distâncias de leitura de aprox. 40 até 360 mm
  • Através de sua estrutura modular, o DCR 200i pode ser adaptado de maneira flexível às exigências correspondentes
  • Função Smart Process Gating integrada para controle de processo junto com o comando da instalação, sem necessidade de sensores de muting
  • Permite uma disposição muito compacta da instalação, assim poupando um espaço valioso
  • Ótimo manuseamento graças à seleção de função sem PC e ao LED de indicação e display de 7 segmentos com auxílio de alinhamento integrado de 3 zonas
  • Risco reduzido de manipulação e maior confiabilidade para alta disponibilidade da instalação
Seletor de produtos Seletor de produtos Seletor de produtos