Novidades em produtos

Apresentamos aqui nossas novidades e destaques do universo de produtos Leuze electronic.

GSX14E

GSX14E Novo portfólio de sensores tipo forquilha com o primeiro sensor tipo forquilha combinado GSX14E do mundo

Sensor de referência dinâmico DRT 25C

Sensor de referência dinâmico DRT 25C Especializado em máquinas de embalagem para produtos de confeitaria e panificação

Smart Camera IPS 200i / 400i

Smart Camera IPS 200i / 400i The smallest camera-based positioning sensor on the market for double-depth compartment fine positioning.

Detecção de objetos com iluminação LED do galpão

Detecção de objetos com iluminação LED do galpão Detecção de objetos com iluminação LED do galpão

Soluções em sensores para faixas de trabalho de robôs

Soluções em sensores para faixas de trabalho de robôs Proteção de área, proteção de acesso e identificação

Direto ao ponto: sensores de distância óticos

Direto ao ponto: sensores de distância óticos Aplicações típicas e suas soluções

Scanner laser de segurança RSL 400

Scanner laser de segurança RSL 400 As proteções de zonas e de acessos nunca foram tão simples e eficientes como agora!

Cortinas de luz de segurança MLC

Cortinas de luz de segurança MLC Não importa o que você deseja proteger, as cortinas de luz de segurança MLC deixam a segurança eficiente no trabalho mais simples.

Agora também para prensas: controle de segurança MSI 400

Agora também para prensas: controle de segurança MSI 400 Smart é quando muitasegurança ocupa apenaspouco espaço!

Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD

Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD Sinal verde para uma segurança eficiente no trabalho.

ODS 110 / HT 110

ODS 110 / HT 110 Smart é a capacidade de unir mais de dois pontos de chaveamento em um sensor.

Tecnologia de transporte

Tecnologia de transporte Não importa o que você deseja transportar, nós temos sempre o sensor correto para você!

Soluções flexíveis para embalagem em filme

Soluções flexíveis para embalagem em filme No mundo todo, o filme é o material de embalagem número 1

Soluções em sensores para tecnologia de embalagem

Soluções em sensores para tecnologia de embalagem Nossos sensores asseguram o funcionamento da sua instalação por muito, mas muito tempo…

A nova série 25 C

A nova série 25 C Funções melhoradas com IP 69K e ECOLAB em carcaça compacta

Série 15

Série 15 A série 15 é uma série cúbica de alta potência, adequada para a utilização em todas as aplicações padrão.

Sensores capacitivos

Sensores capacitivos Sensores capacitivos permitem a detecção confiável de quase todos os materiais na automação.

O que seria do seu processo de intralogística sem a tecnologia em sensores?

O que seria do seu processo de intralogística sem a tecnologia em sensores? Seja para sistemas de armazenagem automática, acessórios de elevação de carga ou transportadores – nós oferecemos os sensores adequados.

Barreira de luz para a transmissão de dados DDLS 500

Barreira de luz para a transmissão de dados DDLS 500 Nós conseguimos determinar dados de posição com precisão milimétrica e transmitir com 100 Mbit/s - e você?

Competência em análise laboratorial

Competência em análise laboratorial Soluções de sensores para a identificação em automação laboratorial

Detector de contraste KRT 18B

Detector de contraste KRT 18B Um bom sensor de marcas coloridas reconhece sozinho quando deve ligar.

Dual-Code-Reader DCR 200i

Dual-Code-Reader DCR 200i O novo Dual-Code-Reader DCR 200i combina um manuseamento simples com uma alta potência de leitura.

Hoje em dia, a medição de distâncias é smart

Hoje em dia, a medição de distâncias é smart Medidores de distâncias para medição e chaveamento com grande tolerância de objetos.

A nova série 46C

A nova série 46C Para nós, se trata simplesmente de mais alcance – para você, de 80% mais reserva de funcionamento!

Não importa o que você embala

Não importa o que você embala Película, papelão, vidro – colorido, brilhante ou transparente? Reconhecemos isso claramente!

Uma família realmente grande

Uma família realmente grande As cortinas de luz de medição CML e de chaveamento CSL, CSR e Vario B oferecem a solução adequada para todas as aplicações.

Flexível de 20 V a 250 V

Flexível de 20 V a 250 V A série CA/CC 49C pode ser utilizada de maneira flexível entre 20 V e 250 V, também com comprimentos grandes de cabo.

Tipo 2 ou tipo 4 – você escolhe

Tipo 2 ou tipo 4 – você escolhe Tipo 4 ou tipo 2 – a SLS 46C é parte integrante de uma grande família de produtos para uma variedade de aplicações.

Sistema de posicionamento por código de barras BPS 300i

Sistema de posicionamento por código de barras BPS 300i Seja em skids de empuxo ou armazém vertical – aqui nada funciona sem um posicionamento exato.

Expansão de função para CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i

Expansão de função para CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i Agora, nós solucionamos tarefas de intralogística de maneira ainda mais simples com estas expansões de função.

Bordas definidas qualquer um detecta!

Bordas definidas qualquer um detecta! «Redondo, quadrado, brilhante, quebrado – os nossos sensores também detectam o seu objeto!»

Séries 5, 28, 318B, 328

Séries 5, 28, 318B, 328 Outros vendem sensores – nós desenvolvemos campeões do manuseio.

Barreira de luz retrorreflexiva PRK 18B

Barreira de luz retrorreflexiva PRK 18B A ótica aBEAM calibrada do PRK 18 é tão precisa que acaba com a necessidade de alinhamento complexo.

Cortinas de luz de medição CML 700i

Cortinas de luz de medição CML 700i Melhor integração – Ajuste mais rápido – Operação mais simples.

Câmera inteligente LSIS 462i

Câmera inteligente LSIS 462i Esta multitalento torna a verificação da qualidade ainda mais eficiente!

Leitores de código de barras 300i/500i

Leitores de código de barras 300i/500i Nossos leitores de códigos de barras – um time perfeito para suas tarefas de identificação.